製品の公開
EAE Lighting - STL RECESSED
EAE Group

EAE Lighting - STL RECESSED

Google翻訳”,
STL Recessed Mountedはモジュール構造を採用しており、単一のモジュールとして、または途切れることのない長いラインとして設置することも可能です。オパールディフューザーにより、均一な光を放ち、目の疲れを軽減します。
仕様
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Diffuser: Opal Diffuser

    IP: IP20

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 20 W / 30 W / 40 W / 50 W / 52 W / 60 W / 65 W / 70 W / 80 W / 84 W / 100 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2700 / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Installation: Recessed Mounted

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

技術仕様
  • Unique refstl_recessed
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションSurface / Pendant Mounted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ