製品の公開
EAE Lighting - YPL
EAE Group

EAE Lighting - YPL

Google翻訳”,
YPL NGは高効率を特徴とする、直管型密閉照明ファミリーの一員です。IP66保護等級のプラスチック押出成形ボディは、防塵・防水性に優れ、過酷な環境下でも長期間の性能維持を保証します。オパール拡散板は均一な配光を実現し、快適な視覚体験を提供します。また、IK09耐衝撃性により耐久性も向上しています。30Wから53Wまでの電力オプションと6500Kの色温度を備え、産業、商業、屋外用途に最適です。ミッドパワーLEDテクノロジーを採用し、省エネを実現し、表面実装型で設置も容易です。
仕様
  • Housing: Plastic Extrusion

    Diffuser: Opal diffuser

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Power: 30 W / 33 W / 41 W / 43 W / 48 W / 53 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 6500K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -20 °C / +35 °C

    Housing Colors: -

    Installation: Surface mounted

技術仕様
  • Unique refypl
  • コレクションセットEAE Lighting
  • コレクションLinear Etanj
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国トルコ
  • 製造国トルコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

アジア ヨーロッパ 南アメリカ オセアニア 北米 アフリカ