EDWARDS Optica インテリジェント ダクト煙検知器は、同クラスで最も先進的かつ信頼性の高いデバイスです。簡単な設置と優れた信頼性を実現するよう設計された Optica ダクト検知器は、実用的な設計、先進技術、堅牢なパフォーマンスの完璧なバランスを実現しています。
Optica ダクト検出器は、設置を迅速化し、メンテナンスを簡素化する独自の設計を特徴としています。独立した感知部と制御部、光学感知チューブ、コンフォーマルコーティングされた回路基板、親水性コーティングにより、汚染物質が敏感な電子機器に侵入するのを防ぎ、耐用年数を延ばします。清掃が必要な場合、アセンブリは簡単に分解でき、数秒で元通り組み立てられます。
光学センシング チューブには、Optica 検出器で使用されているものと同じ原理が数多く組み込まれています。このセンサーは、この優れた技術のパワーと利点を継承しています。
Optica ダクト センサーは、煙感知素子からアナログ情報を収集し、それをデジタル信号に変換します。センサーはこれらの信号を測定して分析し、その情報を過去の測定値や時間パターンと比較して警報を発令します。デジタル フィルターとアルゴリズムにより、火災に典型的ではない信号パターンが除去され、不要な警報が削減されます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |