製品の公開
Edge Fire Alarm System
Edwards

Edge Fire Alarm System

Google翻訳”,

Edwards Edgeシリーズは、中規模の商業施設および公共施設向けに設計された、拡張性の高い火災警報およびライフセーフティプラットフォームです。スピード、シンプルさ、そして将来への対応性を重視して設計されたEdgeは、直感的な操作性と強力なシステム機能を兼ね備えています。10インチのタッチスクリーンインターフェース、モジュール式の拡張オプション、そしてIOシリーズデバイスとの下位互換性により、改修にも新築にも最適です。設置時間の短縮、メンテナンスの簡素化、そしてConnectedSafety+によるリモート診断機能により、Edgeは既存インフラへの影響を最小限に抑えながら、高性能な保護を提供します。

主な利点:

  • プログラミングの簡素化とケーブル配線の削減により設置が迅速化
  • IO1000およびIO500デバイスおよび配線との下位互換性
  • 既存のバックボックスと壁仕上げを維持するオプションキットで改造可能
  • ConnectedSafety+プラットフォームによるリモート診断とレポート
  • スタンドアロンプ​​ロジェクトと将来のパネル間ネットワーク向けに設計
  • 最大 30 台のリモート アナンシエータと 4 つのループ (ループあたり 250 台のデバイス) をサポート
  • リアルタイムのイベント表示を備えたカスタマイズ可能なタッチスクリーンインターフェース
  • Genesis LED通知機器およびOptica検出器と互換性あり
  • 試運転と保守を効率化するための電気マッピング
  • エネルギー効率の高い設計により、ワイヤゲージと電源の必要性が低減
仕様
  • The Edge Series Fire Alarm System is a mid-sized, addressable life safety platform optimized for rapid deployment and long-term scalability. It supports up to 1,000 addressable devices across 4 SLC loops and integrates seamlessly with legacy IO Series components. The system features a 10" color touchscreen interface, programmable switches and LEDs, and remote access via ConnectedSafety+ for diagnostics and reporting.

    Technical Highlights

    • System Type: Addressable fire alarm control panel

    • Display: 10" full-color touchscreen with customizable interface

    • Device Capacity: Up to 4 loops, 250 devices per loop

    • Annunciators: Supports up to 30 remote annunciators

    • Switches: 6 virtual, up to 72 physical; 5-color programmable LEDs

    • Compatibility: IO1000, IO500, Genesis LED, Optica detectors

    • Retrofit Support: Optional kits for cabinet reuse and wall preservation

    • Remote Access: ConnectedSafety+ for diagnostics, reporting, and predictive maintenance

    • Electrical Mapping: Serial-to-map tie-in for simplified setup and servicing

    • Compliance: UL 864, NFPA 72, CAN/ULC-S524

    • Applications: Mid-rise buildings, schools, healthcare facilities, commercial properties

技術仕様
  • Unique refedwards-edge-control-panel
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションFire Detection, Monitoring and Alarm
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • UNSPSC名称Fire alarm systems
  • UNSPSC46191505
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30
  • Uniclass2015詳細Fire alarm detection devices and control equipment
  • MasterFormat 2014 コード28 31 63
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClassNumber23-29 31 13
  • OmniClassタイトルFire Alarm Control Panels
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品