製品の公開
G4S LED - Wall - Speaker - Strobe
Edwards

G4S LED - Wall - Speaker - Strobe

5つ星のうち4.64.6(8 レビュー)
Google翻訳”,

概要

Genesis LED G4Sシリーズスピーカーとスピーカーストローブは、高性能出力と洗練された薄型設計、および設置と操作のコストを削減するエネルギー効率の高いテクノロジーを兼ね備えています。高性能LEDは、必要な電源、バックアップ電源、およびバッテリーが少なくて済みます。これらの新しいアプライアンスは、エネルギー効率と生命の安全を念頭に置いて設計されています。

スピーカーは選択可能なワット数タップを備えており、スピーカーストロボはワット数と光出力レベルの両方を現場で構成できます。最終的なインストール後も、両方の設定がはっきりと表示されたままになります。スピーカーは、フィールドで選択可能なスイッチを備えた単一モデルで、25Vと70Vの両方と電圧に対応しています。このすべての柔軟性により、デバイスを実行に必要な方法に正確に簡単に微調整できます。すべてのGenesisスピーカーには、オーディオ配信回路の電気的監視を可能にするDCブロッキングコンデンサが含まれています。

Genesis LED G4Sシリーズは、特許取得済みの電子機器と組み合わせた高効率光学系を使用して、低電流要件と引き換えに、高度に制御され、効率的に集束された配光パターンを提供します。ストロボは、フィールドで選択可能な15、30、75、または110cdの光出力を備えています。

キセノンタイプのストロボと比較して、Genesis LED G4Sシリーズのアプライアンスは、消費電流を大幅に削減し、回路の長さを長くし、回路あたりのデバイスを増やし、ワイヤゲージを小さくし、設置の電源量を減らします。また、従来のストロボとの下位互換性があるため、新しいLEDテクノロジーにアップグレードするために既存のすべてのデバイスを交換する必要はありません。実際、G4Sストロボは、キセノンベースのストロボと同じ回路上で混合して同じ視野で使用できます。これにより、Genesis LED G4Sシリーズは、新規設置や後付けに最適です。

フィールド構成可能なサウンド出力レベルは、現代の生命安全プロジェクトが要求する柔軟性を提供し、Genesis LED制御プロトコルは、互換性のあるNAC回路上の複数のストロボをNFPA72要件内で十分に同期させます。また、スリーピングエリアのNFPAおよびUL 520Hzの要件を満たしているため、新築や改造に最適です。


仕様
  • Specifications
    Strobe operating voltage 16 to 33 VDC, 16 to 33 VFWR
    Speaker operating voltage 25VRMS of 70VRMS (selectable)
    Speaker frequency response 400Hz-4,000Hz
    Light output 15, 30, 75, or 110 candela
    Strobe flash rate 1 fps (flash per second) approx.
    Synchronization
    20 Ω max. between any two devices. To
    determine allowed wire resistance, refer to
    these specifications, and the specifications
    for the synchronized signal source.
    Synchronization Sources
    Edwards CC Series Signal Modules,
    Booster and Auxiliary Power Supplies,
    Intelligent and Conventional Control Panels
    Wire size 12 to 18 AWG (0.75 to 2.50 mm2
    )
    Dimensions (W×H×D) 4.95 x 5.78 x 1.62 in (12.57 x 14.68 x
    4.11 cm)
    Strobe-to-box center offset -1.70 inches (-4.32 cm)
    Compatible electrical boxes [1] 2-gang, 4-inch square
    Trim plates G4TR, G4TW (5.6 x 7.5 x 0.3 in (14.22 x
    19.05 x 0.76 cm))
    Operating environment Temperature Relative humidity
    32 to 122°F (0 to 50°C)
    0 to 93% noncondensing
    Storage Temperature -40 to 158 F (-40 to 70 C)
    RAL Color Red=RAL 3013
    White=RAL 9002

技術仕様
  • Unique refedwards-g4s
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションFire Detection, Monitoring and Alarm
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-09
  • エディション1
  • 高さ(inch)5.78
  • 幅(inch)4.95
  • 奥行き(inch)1.62
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • UNSPSC名称Fire alarm systems
  • UNSPSC46191505
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30_30
  • Uniclass2015詳細Fire alarm sounders
  • MasterFormat 2014 コード28 31 63
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClassNumber23-29 31 13
  • OmniClassタイトルFire Alarm Control Panels
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION

対応地域

北米
アメリカ合衆国