製品の公開
EST4 (Canada) Networked Life Safety Solution
Edwards

EST4 (Canada) Networked Life Safety Solution

Google翻訳”,

EdwardsのEST4インテリジェントパネルは、複雑な建物環境向けに設計された次世代のライフセーフティシステムです。モジュール式の拡張性、高度なネットワーク、そしてシームレスな下位互換性を備えたEST4は、建築家、エンジニア、そして請負業者が多様なプロジェクトタイプにおいて堅牢な防火・緊急通信ソリューションを提供できるよう支援します。

AEC統合の主な機能

  • モジュラーアーキテクチャは、小規模から大規模まで柔軟な構成をサポートします。
  • EST3システムとの下位互換性により、段階的なアップグレードとインフラストラクチャの再利用が可能
  • 安全で高速な通信を実現する銅線および光ファイバーオプションを備えた TCP/IPv6 ネットワーク
  • プロキシファイアウォールや暗号化プロトコルなどのサイバーセキュリティ機能が組み込まれています
  • 直感的な操作を可能にする触覚コントロールを備えたフルカラー LCD タッチスクリーン
  • 緊急メッセージや大量通知用の高忠実度オーディオ最大 200 チャンネル
  • リアルタイムのイベントコミュニケーションのための統合された電子メールとSMSアラート
  • Signatureシリーズ検知器、Genesis通知機器、ModuLaser吸引式煙検知器と互換性あり
  • 商業施設、公共施設、医療施設、産業施設に適しています
  • 包括的なドキュメントと提出物は、設計、仕様、コンプライアンスのワークフローをサポートします。

AECの価値提案
EST4は、防火コンサルタント、MEPエンジニア、BIMマネージャーのシステム設計と将来性への対応を簡素化します。モジュール性と豊富なドキュメントを備えたエコシステムにより、調整にかかるオーバーヘッドが削減され、AHJ(建設安全協会)とクライアントのステークホルダー間の承認プロセスが迅速化されます。

技術仕様
  • Unique refedwards-EST4
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションFire Detection, Monitoring and Alarm
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • UNSPSC名称Fire alarm systems
  • UNSPSC46191505
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30
  • Uniclass2015詳細Fire alarm detection devices and control equipment
  • MasterFormat 2014 コード28 31 63
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClassNumber23-29 31 13
  • OmniClassタイトルFire Alarm Control Panels
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品