概要
EDWARDS の Genesis LED G4SE ストロボ エキスパンダーは、大量通知/緊急通信 (MNEC) と人命安全システム通知機能の両方を提供し、別の、または大型の電化製品で壁が乱雑になることはありません。 G4SE は超低消費電流を提供し、電力要件を削減します。 G4SE ストロボ エキスパンダーは、Genesis LED G4S シリーズ スピーカーまたはスピーカー ストロボ、または Genesis LED G4 シリーズ ホーン、ストロボ、またはホーン ストロボの背後に容易に収まる個別の独立制御ストロボを提供することによってこれを実現します。
この魅力的な薄型設計により、1 つのコンパクトなアセンブリに 3 つの重要な通知要素を収容できます。 MNECのニーズに応える色付きのマルチカンデラストロボ。そして、非常に明瞭なマルチタップ、多目的ラウドスピーカー、またはテンポラル 3 ホーン。
UL/C リスト取得済みの Genesis LED G4SE ストロボ エキスパンダーは、超低消費電流や取り外し可能なカバー スキンなど、通知アプライアンスの人気の Genesis LED ラインに見られるすべての高度な機能を提供します。 G4SE ストロボ エキスパンダーは、同じ回路上の従来の Genesis アプライアンスと 100% 互換性があります。
G4SE は、2 つの独立したストロボとラウドスピーカー ホーンを 1 つの洗練された薄型デザインに詰め込み、現在市場に出回っている他の多くのシングル ストロボ ユニットよりも実際にスリムです。機能的にも美的にも、G4SE ストロボ エキスパンダーは、卓越性、品質、価値という Genesis LED の伝統を継承しています。
標準機能
•洗練されたデザイン
設計により、2 つの独立したストロボとスピーカーまたはホーンを 1 つのコンパクトなフットプリントに取り付けることができます。
•在庫部品の削減
標準の Genesis LED G4S スピーカー ストロボと G4 ホーン ストロボを使用
•フィールドで設定可能な利便性
ユニットを取り付けた後でも、調整可能な設定が表示されたままになります
• UL/C 同期要件に適合
同じ回路で従来の Genesis アプライアンスと互換性があります
•超低電流
回路上のストローブの最大数を許可します
•延長リングやトリム プレートは不要
標準の 4 インチ角の電気ボックスに適合し、後ろに十分な配線スペースがあります。
•柔軟な大量通知のニーズに合わせて 4 色で利用可能
アンバー、レッド、グリーン、ブルーのレンズオプション。
応用
Genesis LED G4SE は、火災警報と大量通知信号の両方が必要な新規および改造アプリケーションに最適です。スピーカーと 2 つの独立したストロボを 1 つのコンパクトなフットプリントに設置できるようにすることで、G4SE は壁の乱雑さを減らし、設置する必要があるボックスの数を減らします。これにより、設置が迅速化され、コストが削減されるだけでなく、保護されたスペースのインテリア デザインへの影響を最小限に抑える適切な設置が可能になります。
Genesis LED G4SE ストロボ エキスパンダーは、カバーを取り外さなくてもアプライアンスの底から色とカンデラが見えるようになっています。ストロボ エキスパンダーには、アンバー、レッド、ブルー、グリーンのレンズ オプションが付属しています。
G4SE には、「ALERT」またはマーキングなしの白と赤のハウジング オプションがあります。現在のコードでは、周囲の騒音条件が指定されたレベルを超える場所、居住者が聴覚保護具を使用する場所、および公共施設のエリアでストロボを使用する必要があります。詳細については、管轄権を持つ当局に相談してください。
G4SE を含むすべての Genesis LED ストロボは、互換性のある同期ソースを使用した場合、UL/C 同期要件 (2 時間で 10 ミリ秒以内) を超えています。 Genesis LED G4SE には 20ms のパルス幅もあり、キセノン Genesis ストロボと同じループ上で同じ視線で使用できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |