製品の公開
GCS LED - Ceiling - Speaker - Strobe
Edwards

GCS LED - Ceiling - Speaker - Strobe

5つ星のうち4.24.2(17 レビュー)
Google翻訳”,

概要

Genesis LED GCSシリーズスピーカーとスピーカーストローブは、高性能出力と洗練された薄型設計、および設置と操作のコストを削減するエネルギー効率の高いテクノロジーを兼ね備えています。高性能LEDは、必要な電源、バックアップ電源、およびバッテリーが少なくて済みます。これらの新しいアプライアンスは、エネルギー効率と生命の安全を念頭に置いて設計されています。
スピーカーは選択可能なワット数タップを備えており、スピーカーストロボはワット数と光出力レベルの両方を現場で構成できます。両方の設定がはっきりと表示されたままです
—最終的なインストール後でも。スピーカーは、フィールドで選択可能なスイッチを備えた単一モデルで、25Vと70Vの両方と電圧に対応しています。このすべての柔軟性により、デバイスを実行に必要な方法に正確に簡単に微調整できます。すべてのGenesisスピーカーには、オーディオ配信回路の電気的監視を可能にするDCブロッキングコンデンサが含まれています。
Genesis LED GCSシリーズは、特許取得済みの電子機器と組み合わせた高効率光学系を使用して、低電流要件と引き換えに、高度に制御され、効率的に集束された配光パターンを提供します。ストロボはフィールドで選択可能な15、30、75、
または115cdの光出力。
キセノンタイプのストロボと比較して、Genesis LED GCSシリーズのアプライアンスは、消費電流を大幅に削減し、回路の長さを長くし、回路あたりのデバイスを増やし、ワイヤゲージを小さくし、設置の電源量を減らします。また、従来のストロボとの下位互換性があるため、新しいLEDテクノロジーにアップグレードするために既存のすべてのデバイスを交換する必要はありません。実際、GCSストロボは、キセノンベースのストロボと同じ回路上で混合して同じ視野で使用できます。これにより、Genesis LED GCSシリーズは、新規設置や後付けに最適です。
フィールド構成可能なサウンド出力レベルは、現代の生命安全プロジェクトが要求する柔軟性を提供し、Genesis LED制御プロトコルは、互換性のあるNAC回路上の複数のストロボをNFPA72要件内で十分に同期させます。また、スリーピングエリアのNFPAおよびUL 520Hzの要件を満たしているため、新築や改造に最適です。
GCSシリーズスピーカーは、広い領域で非常にわかりやすい鮮明でクリアな音声オーディオ出力を生成します。緊急時には、了解度が生命の安全にとって非常に重要です。メッセージの内容を理解することは、緊急事態が発生していることを知ることと同じくらい重要です。了解度はSpeechTransmissionIndexで測定され、.76を超えるものはすべて優れていると見なされます。 GCSシリーズスピーカーは、メッセージが明確であることを保証する.81のSTIでオーディオを配信します。
保守性は、GCSシリーズアプライアンスが優れているもう1つの分野です。ユニバーサルルーム側の配線プレートは、付属の診断チェックバーで導通をチェックするだけでなく、事前設置と電気配線を可能にします。 GCSシリーズデバイスは、配線が正しいことを確信して、簡単に所定の位置にスナップできます。革新的なカバー下の診断テストポイントにより、取り付け中にデバイス回路テストに簡単にアクセスできます。


仕様
  • Specifications

    Strobe operating voltage 16 to 33 VDC, 16 to 33 VFWR
    Speaker operating voltage 25VRMS of 70VRMS (selectable)
    Speaker frequency response 400Hz-4,000Hz
    Light output 15, 30, 75, or 115 candela
    Strobe flash rate 1 fps (flash per second) approx.
    Synchronization
    20 Ω max. between any two devices. To determine allowed wire resistance, refer to
    these specifications, and the specifications for the synchronized signal source. Synchronization Sources
    Edwards CC Series Signal Modules, Booster and Auxiliary Power Supplies, Intelligent and Conventional Control Panels
    Wire size 12 to 18 AWG (0.75 to 2.50 mm2)
    Dimensions (Ø × D) 6.8 x 1.82 in (17.27 x 4.62 cm)
    Strobe-to-box center offset -1.70 inches (-4.32 cm)
    Compatible electrical boxes [1] 2-gang, 4-inch square
    Trim plates
    GCTR, GCTW 10.6 × 0.3 in.
    (26.92 × 0.76 cm)
    Operating environment
    Temperature
    Relative humidity
    32 to 122°F (0 to 50°C)
    0 to 93% noncondensing
    Storage Temperature -40 to 158 F (-40 to 70 C)
    RAL Color
    Red=RAL 3013
    White=RAL 9002

技術仕様
  • Unique refedwards-gcs
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションFire Detection, Monitoring and Alarm
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-03
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.8
  • 幅(inch)6.8
  • 奥行き(inch)1.82
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • UNSPSC名称Fire alarm systems
  • UNSPSC46191505
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30_30
  • Uniclass2015詳細Fire alarm sounders
  • MasterFormat 2014 コード28 31 63.13
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Alarm Horns and Strobes
  • OmniClassNumber23-29 31 19
  • OmniClassタイトルCombination Audible and Visible Fire Notification Devices
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION

対応地域

北米
アメリカ合衆国