Genesis LED WG シリーズのホーン、ストロボ、およびホーンストロボ機器は、この種の緊急機器の中で最も多用途の 1 つです。これらは、NEMA 4X / IP66 UL リスト 1 および IP67 準拠 2 を備えた屋外の湿潤用途向けに設計されているため、非常に優れた機能を備えています。 Genesis LED WG アプライアンスは、極度の温度でもシームレスに動作し、記載されている動作温度範囲は、最低 -40 °F から最高 151 °F (-40 °C ~ 66 °C) です。これらの機能により、雨、雪、みぞれへの曝露やプロセスエリアなどの困難な条件など、湿潤で過酷な環境や用途に幅広く適しています。
Genesis LED WG シリーズは、洗練された薄型設計を特徴とし、オーバーヘッドを削減することで設置と運用のコストを削減するエネルギー効率の高いテクノロジーを提供します。 Genesis LED WG シリーズ ストロボは、特許取得済みのエレクトロニクスと組み合わせた高効率光学系を備えており、より低い電流要件と引き換えに、高度に制御され効率的に集中した配光パターンを提供します。ストロボには、フィールドで選択可能な 15 または 30 cd の光出力があります。 UL 1971 同期規格を満たすように正確にタイミングが調整されています。 Candela の設定は、革新的な密閉ビューポート ディスプレイを通じて、インストール後でも確認できます。
キセノンタイプのストロボと比較して、高性能 LED ストロボは必要な電源、バックアップ電源、バッテリーが少なく、多くの場合ワイヤゲージが小さいため、電線管の要件が軽減されます。また、従来のストロボとの下位互換性があるため、新しい LED テクノロジーにアップグレードするために既存のデバイスをすべて交換する必要はありません。実際、Genesis LED WG シリーズ ストロボは、同じ回路上で組み合わせて、キセノンベースのストロボと同じ視野で使用できます。このため、Genesis LED WG シリーズは、新規設置にも改造にも同様に理想的です。
Genesis LED WG シリーズ アプライアンスは、効率的で強力なピエゾ サウンダーを備えています。現場で設定可能な音声出力レベルは、現代の生命安全プロジェクトに求められる柔軟性を提供し、一方、Genesis LED 制御プロトコルは、互換性のある NAC 回路上の複数のストロボを NFPA 72 要件内で十分に同期させます。
天井または壁に取り付けることができます。埋込型(埋込型/ブロック型)電気ボックスに取り付けることができます。 Genesis LED WG 通知アプライアンスは、適切なサーフェス ボックスにも取り付けられます。交換可能なカバー スキンは、FIRE、ALERT、FEU/FIRE (フランス語/英語)、FUEGO (スペイン語)、およびマーキングなしの構成で利用できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |