ModuLaser は、拡張性の高い吸引式煙検知ソリューションで、設置が容易で、メンテナンスが迅速で、従来の空気サンプリング検知器よりもさらに応用が可能です。 ModuLaser ソリューションは、表示モジュールと検出器モジュールという 2 つの基本モジュール タイプで構成されています。各検出器モジュールは、組み合わせたサンプリング パイプを最大 250 m / 820 フィートまで収容できます。ディスプレイ モジュールと検出器モジュールは RS-485 相互接続によって通信します。
ディスプレイ モジュールは 3 つの構成で利用できます。TFT カラー ディスプレイ、ステータス LED、ナビゲーション ボタンを備えた標準、ステータス LED のみを備えた最小、標準に似ていますが、SenseNET 経由でさまざまなモジュールを制御する機能が追加されたコマンドです。最小および標準ディスプレイ モジュールはそれぞれ最大 8 個の検出器モジュールをサポートできますが、コマンド ディスプレイ モジュールは SenseNET ネットワーク全体で最大 127 個のモジュールをサポートできます。
注意: 検出器モジュールは、表示モジュール (標準または最小) のいずれかとペアリングする必要があります。
検出器モジュールは完全に内蔵されたユニットで、保護エリアからサンプリングされた空気を吸引し、空気を分析し、
ClassiFire™ では、サンプリングされた空気中に煙の粒子が存在する可能性がある場合に、事前警報または警報を発する必要があるかどうかを決定します。アラームの場合
状態または故障状態が発生すると、ユニットはリレーのプログラミングに従い、対応するローカルリレー出力をアクティブにします。同時に、アラームまたは障害状態も、検出器モジュールが接続されている表示モジュールに報告されます。
ディスプレイ モジュールは 3 つの構成で利用できます。TFT カラー ディスプレイ、ステータス LED、ナビゲーション ボタンを備えた標準、ステータス LED のみを備えた最小、標準に似ていますが、SenseNET 経由でさまざまなモジュールを制御する機能が追加されたコマンドです。最小および標準ディスプレイ モジュールはそれぞれ最大 8 個の検出器モジュールをサポートできますが、コマンド ディスプレイ モジュールは SenseNET ネットワーク全体で最大 127 個のモジュールをサポートできます。
標準ディスプレイ モジュールは、TFT カラー ディスプレイ、ナビゲーション ボタン、ステータス LED で構成されるユーザー インターフェイスを備えています。標準表示モジュール (および関連する検出器モジュール) の構成は、ユーザー インターフェイス経由で行うことができます。
リモート ソフトウェアを使用するか、コマンド ディスプレイ モジュールを使用して SenseNET 経由でコンピュータに接続します。シンプルなTFTカラーディスプレイサポート
メニュー駆動構造による構成オプションの変更などの操作だけでなく、チャートの表示などの高度な機能も利用できます
グラフィック形式で記録します。
標準ディスプレイ モジュールには、マスターとスレーブの 2 つの USB ポートがあります。マスターはペンドライブ/メモリースティックの接続に使用されます。
これは、構成、イベント ログ、チャートの記録の保存、またはファームウェアのアップグレードの目的に使用できます。その間
USB スレーブはコンピュータに接続するために使用されます。
ModuLaser 最小ディスプレイ モジュールは、標準ディスプレイ モジュールに代わるコスト効率の高い代替手段を提供します。標準ディスプレイ モジュールは、TFT カラー ディスプレイ、ナビゲーション ボタン、ステータス LED で構成されるユーザー インターフェイスを備えていますが、最小ディスプレイ モジュールにはステータス LED のみが備えられています。設置の要件によっては、リレー出力を介して障害やアラームを報告しながら、ローカルに障害やアラームを表示するには、ステータス LED だけで十分な場合があります。画面とナビゲーション ボタンがないため、最小表示モジュール(および関連する検出器モジュール)は、リモート ソフトウェアを使用してコンピュータ経由で、またはコマンド ディスプレイ モジュールを使用して SenseNET 経由で設定する必要があります。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |