概要:
補助電源装置(APS)は、UL 864規格第10版に準拠した電源です。24VDCのフィルタ制御および監視機能を備えたユニットで、追加の通知機器回路(NAC)や、大量通知/緊急通信(MNEC)、さらには人命安全アプリケーション用の補助電源として簡単に構成できます。
APSは、内蔵バッテリーまたは外付けバッテリーを監視・充電する回路を内蔵しています。スチール製の筐体には、最大24アンペアアワーのバッテリーを2個まで収納できます。APSは4個のクラスB(クラスA 2個に変換可能)NACを搭載しており、APS独自のデュアル入力回路から1個または2個のグループで起動できます。APSのドアにはAC電源インジケータLEDが取り付けられています。
APSは、Signature AA-30またはAA-50デュアルチャンネルオーディオアンプ、SIGA-UIOモジュール、SIGA-RELなど、様々なモジュールを搭載し、電源を供給することができます。MN-BRKT3Fも取り付け可能です。このブラケットには、MN-FNS4C2F3またはMN-FNS8C2F3イーサネットネットワークスイッチ、MN-FVPN VoIPモジュール、MN-COM1S通信モジュールを収容できます。
APSは6.5アンペアまたは10アンペアのモデルをご用意しています。各出力回路の容量は3アンペアで、総電流消費量はユニットの定格を超えることはありません。特長:
APS は現在の UL 要件を満たしており、次の規格に準拠しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |