製品の公開
Remote Booster Power Supplies
Edwards

Remote Booster Power Supplies

Google翻訳”,
概要
Booster Power Supply(BPS)は、UL 864、第9版に記載されている電源装置です。これは、24 Vdcのフィルター制御された監視対象ユニットであり、追加の通知アプライアンス回路(NAC)または大量通知/緊急通信(MNEC)の補助電源、ならびに生命の安全、セキュリティ、およびアクセス制御を提供するように簡単に構成できます。アプリケーション。

BPSには、内部または外部のバッテリーを監視および充電するための回路が含まれています。そのスチール製の筐体には、最大2つの10アンペア時のバッテリーを収納できます。アクセス制御のみのアプリケーションの場合、BPSは外部エンクロージャーで合計65アンペア時のバッテリーをサポートできます。 BPSには、4つのクラスB(2つのクラスAに変換可能)NACがあります。これらは、BPS独自のデュアル入力回路から1つまたは2つのグループでアクティブ化できます。

BPSは、6.5または10アンペアのモデルで利用できます。各出力回路の容量は3アンペアです。総電流引き込みは、ユニットの定格を超えることはできません。
技術仕様
  • Unique refedwards-utc-021
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションFire Detection, Monitoring and Alarm
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • UNSPSC名称Fire alarm systems
  • UNSPSC46191505
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30_31
  • Uniclass2015詳細Fire detection and alarm power supply equipment
  • MasterFormat 2014 コード28 31 63
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClassNumber23-29 31 13
  • OmniClassタイトルFire Alarm Control Panels
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION