製品の公開
Electromagnetic Door Holders
Edwards

Electromagnetic Door Holders

5つ星のうち4.84.8(11 レビュー)
Google翻訳”,
概要
エドワーズ電磁ドアホルダーは頑丈に構築され、魅力的に設計されています。ハウジングは、アルミニウム色の耐久性のある焼きたてのポリエステル粉末塗料で仕上げられています。床または壁のセクションには電磁石が収納され、コンタクトプレートはドアに取り付けられます。コンタクトプレートには衝撃吸収ナイロン(スイベル)ボールが付いており、ドアの角度に合わせてプレートを調整できます。フロアユニットは、シングルドアまたはダブルドア(背中合わせ)バージョンで利用できます。ウォールユニットは、フラッシュまたは表面実装バージョンで利用できます。

エドワーズのドアリリースは、煙や火を閉じ込めるためにドアを効果的に使用できる場所、または他の理由で遠隔地からの自動閉鎖ドアのリリースが望ましい場所に設置する必要があります。

フェイルセーフ操作は、エドワーズドアホルダーリリースの固有の機能です。電源が落ちた場合、ドアは自動的に解放されますが、いつでも手動で開閉できます。すべてのユニットには可動部品がなく、自己完結型であり、メンテナンスは必要ありません。

これらのドアホルダーリリースの保持力は約15〜25 Lbf(66〜111N)です。デバイスは、通電中はドアを開いたままにします。火災警報システムなどのスイッチで制御されるリレーで電源を切ると、ドアが閉位置に解放され、煙や炎の広がりをチェックします。電磁ドアホルダーは、地域の建築基準法および基準に従って使用および設置する必要があります。
技術仕様
  • Unique refedwards-utc-026
  • コレクションセットDoors
  • コレクションElectromagnetic Door Holders
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • UNSPSC名称Door closers
  • UNSPSC30171514
  • Uniclass2015コードPr_75_30_23_26
  • Uniclass2015詳細Electromagnetic door holders
  • MasterFormat 2014 コード28 31 63
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClassNumber23-17 19 11 31 15
  • OmniClassタイトルElectromagnetic Door Holders
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品