製品の公開
Signal Modules
Edwards

Signal Modules

Google翻訳”,
概要
SIGA-CC1/MCC1シングル入力信号モジュールおよびSIGA-CC2/MCC2デュアル入力信号モジュールは、ESTのシグネチャシリーズシステムの一部です。これらは、ループコントローラからのコマンドに応じて、監視対象のクラスB信号または電話回線をそれぞれの電源入力に接続するために使用されるインテリジェントなアナログアドレス指定可能なデバイスです。電源入力は、可聴および可視信号機器を操作するために24 Vdcに極性化するか、音声避難スピーカーおよび消防士の電話を操作するために25および70VRMSに極性化することができます。

SIGA-CC1/MCC1およびSIGA-CC2/MCC2の実際の動作は、インストーラーによって選択された「パーソナリティコード」によって決定されます。これは、システム構成中にシグニチャループコントローラからモジュールにダウンロードされます。
技術仕様
  • Unique refedwards-utc-036
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションFire Detection, Monitoring and Alarm
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国メキシコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • UNSPSC名称Fire alarm systems
  • UNSPSC46191505
  • Uniclass2015コードSs_75_50_28_29
  • Uniclass2015詳細Fire detection and alarm systems
  • MasterFormat 2014 コード28 31 53
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Alarm Initiating Devices
  • OmniClassNumber23-29 31 13
  • OmniClassタイトルFire Alarm Control Panels
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION