製品の公開
Releasing Module
Edwards

Releasing Module

Google翻訳”,
概要
SIGA-RELは、火災警報パネルの署名ループコントローラと直接通信するアナログアドレス指定可能なモジュールです。 SIGA-RELは、スプリンクラー、プレアクション、および大洪水システムを制御し、CO2、ハロン、泡などの消火剤を放出するためにも使用できます。モジュールは現場で簡単に構成でき、消火剤の不必要な放出を防ぎながら、信頼できるサービスを保証する幅広いオプションを提供します。

インテリジェントネットワークコンポーネントであることに加えて、SIGA-RELは多くの従来のデバイスとインターフェースします。これらは、アボート、リリース、およびサービス切断機能の手動作動を提供します。 SIGA-RELとともに、完全な防火パッケージを構成します。 SIGA-RELは既存のコントロールパネル通信インフラストラクチャを最大限に活用するため、個別のリリースパネルは必要ありません。これにより、Signatureシリーズのアナログ開始と制御のすべての利点を備えた低コストのインストールが保証されます。
技術仕様
  • Unique refedwards-utc-037
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションFire/Smoke Detectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル電子・光学コンポーネント
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国メキシコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEC001763
  • ETIM 名Fire detector
  • UNSPSC名称Fire alarm systems
  • UNSPSC46191505
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30
  • Uniclass2015詳細Fire alarm detection devices and control equipment
  • MasterFormat 2014 コード21 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Suppression
  • OmniClassNumber23-29 33 00
  • OmniClassタイトルFire Suppression System Components
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品