製品の公開
Intelligent Heat Detectors
Edwards

Intelligent Heat Detectors

5つ星のうち4.64.6(15 レビュー)
Google翻訳”,
概要
シグネチャーシリーズモデルSIGA-HFDおよびSIGA-HRDインテリジェント熱検出器は、固定温度および/または上昇率の熱感知要素からアナログ情報を収集し、それをデジタル信号に変換します。検出器のオンボードマイクロプロセッサは、これらの信号を測定および分析します。情報を過去の測定値および時間パターンと比較して、アラームを決定します。デジタルフィルターは、火災に典型的ではない信号パターンを除去します。不要なアラームは事実上排除されます。

各検出器のマイクロプロセッサには、自己診断と履歴ログ、自動デバイスマッピング、スタンドアロン操作、高速で安定した通信という4つの追加の利点があります。

技術仕様
  • Unique refedwards-utc-85001-0243
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションFire/Smoke Detectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • UNSPSC名称Heat detectors
  • UNSPSC46191502
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30_64
  • Uniclass2015詳細Point heat detectors
  • MasterFormat 2014 コード28 31 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Detection Sensors
  • OmniClassNumber23-27 11 19 11
  • OmniClassタイトルHeat Detectors
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION

対応地域

北米
アメリカ合衆国