製品の公開
Intelligent Heat Detectors with Optional CO Sensors
Edwards

Intelligent Heat Detectors with Optional CO Sensors

Google翻訳”,
概要
シグネチャーシリーズの固定温度および上昇率熱検出器は、高度な検知技術を実用的な設計にもたらし、効率を高め、設置時間を節約し、コストを削減し、資産保護機能を拡張します。継続的な自己診断により、長距離にわたって信頼性が確保され、最新のサーミスタテクノロジーにより、信頼性の高い熱検出が必要な場合は常にこれらの検出器が理想的です。一体型のCOセンサーを備えたこれらのデバイスは、二重の役割を果たします。燃焼による熱と、目に見えないが致命的な一酸化炭素について、環境を継続的に監視します。

すべてのSignatureシリーズ検出器と同様に、これらは熱およびCOセンサー(存在する場合)からアナログ情報を収集し、このデータをデジタル信号に変換するインテリジェントデバイスです。アラームを決定するために、検出器のオンボードマイクロプロセッサがセンサーの読み取り値を測定および分析し、この情報を履歴データと比較します。デジタルフィルターは、火災に典型的ではない信号パターンを除去するため、不要なアラームを事実上排除します。

SIGA-HCDは、高度な一酸化炭素センサーを含む固定温度熱検出器です。電気化学セルが約6年後に寿命に達すると、検出器はコントロールパネルに問題の状態を通知します。
技術仕様
  • Unique refedwards-utc-85001-0620
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションFire/Smoke Detectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • UNSPSC名称Heat detectors
  • UNSPSC46191502
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30_64
  • Uniclass2015詳細Point heat detectors
  • MasterFormat 2014 コード28 31 53
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Alarm Initiating Devices
  • OmniClassNumber23-27 11 19 11
  • OmniClassタイトルHeat Detectors
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION