概要
シグネチャーオプティカシリーズSIGA-OSH(C)D煙探知器は、高度な光検知技術を実用的な設計にもたらし、効率を高め、設置時間を節約し、コストを削減し、生命の安全と財産保護機能を拡張します。継続的な自己診断は長期にわたる信頼性を保証し、環境補償はメンテナンスコストの削減に役立ちます。
SIGA-OSH(C)Dは、包括的な生命安全監視を世界の最高のものに提供します。光学式煙探知器と上昇率熱感知技術の組み合わせにより、くすぶっている火災や急速に燃える火災を効率的に識別できます。 CO監視の追加要素により、この検出器は2つの役割を果たします。つまり、火災の兆候がないか環境を継続的に監視し、目に見えないが致命的な一酸化炭素を監視します。
すべてのSignatureOpticaシリーズ検出器と同様に、SIGA-OSH(C)Dは、複数の光学センサーからアナログ情報を収集し、このデータをデジタル信号に変換するインテリジェントデバイスです。 SIGA-OSH(C)Dは、複数の検出角度と組み合わせた2つの光波長を利用して、実際の煙を表していない粒子を区別します。パーティクルデータはデジタルフィルターに入力され、一連の比率をフィードして、妨害源に典型的な信号パターンを除去し、不要なアラームを減らします。アラームを決定するために、検出器のオンボードマイクロプロセッサがすべての光学センサーの読み取り値を測定および分析し、この情報を事前にプログラムされた設定と比較します。また、検出器はCOセンサーとは独立して煙と熱のセンサーを分析し、火災警報、生命安全CO警報、またはその両方を開始するかどうかを決定します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |