製品の公開
MiniLaser Aspiring Smoke Detector
Edwards

MiniLaser Aspiring Smoke Detector

Google翻訳”,
FHSD8075-ULF

MiniLaserは、高感度、高度な診断機能、柔軟な構成が求められる用途向けに設計された、コンパクトなシングルゾーン吸引式煙感知器です。実績のあるModuLaser®テクノロジーをベースに、信頼性の高い早期警報を提供すると同時に、設置場所を選ばない小型設計を実現しています。

標準装備

  • デュアル構成
    • シンプルなサンプリング配管レイアウトにはディップスイッチによる設定、より複雑なサンプリング配管レイアウトのモデリングにはPipeCADを使用します。
  • カスタマイズ可能
    • ディスプレイサブモジュールと拡張サブモジュールは、配線要件に基づいて最も都合の良い場所に配置でき、検出器モジュールのどちら側にも設置可能です。アプリケーションの特定の要件に応じて、拡張サブモジュールには最大2つの機能モジュールを設置できます。
  • 簡単なインストール
    • 独創的なドッキングステーション設計により、検出器の設置が容易です。繊細な電子機器は簡単に取り外せるため、設置中に損傷する心配がありません。吸引配管およびケーブル接続用の配線口は、ユニットの上部または下部のどちらにも設けられています。
  • コスト効率を考慮して設計済み
    • 最大400フィート(約120メートル)のプレエンジニアリング済み配管ネットワーク(I型またはT型構成)と最大25個のサンプリング穴*(競合システムの2倍以上)により、高額な配管ネットワーク設計は不要です。UL 268第7版認定の吸引式煙感知器と比較して、約30%低価格です。
仕様
  • General

    • Status indication: LED's
    • User interface: Alarm and fault indicators, with smoke level bar graph display
    • Alarm levels: 4 (Aux, Pre-alarm, Alarm and Alarm 2)
    • Event log: 20,000 events per system
    • Connectivity: USB-C port

    Electrical

    • Operating voltage: 24 VDC nominal (18.0V to 30.0V)
    • Current consumption: Current Consumption at 24VDC
    • 120 mA - fan speed 1
    • 180 mA - fan speed 4 (default speed)
    • 230 mA - fan speed 6
    • 365 mA - fan speed 10

    Detection

    • Detection principle: Laser light scattering mass detection and particle evaluation
    • Sensitivity: 0.00914 %obs/ft to 7.62 %obs/ft (0.03 %obs/m to 25 %obs/m)
    • Coverage Area: Up to 18,000 ft² (1672 m²) (subjected to local approvals and installation standards)
    • Velocity Range: 0 to 4000 ft/min (0 to 20 m/s)
    • Particle Sensitivity Range: 0.003 to 10 microns
    • Fan Speed: Configurable (1-10)

    Sampling Pipe

    • Length: Up to 400 ft. (125m)
    • Quantity sampling holes: Up to 10 - Class A per system
    • Up to 20 - Class B per system
    • Up to 35 - Class C per system
    • Up to 25 - Pre-Engineered pipe network designs per system
    • Inlet size: 1.06 or 0.98 in (27 or 25 mm) outer diameter
    • Inlet location: Top or bottom
    • Exhaust size: 1.06 or 0.98 in (27 or 25 mm) outer diameter
    • Exhaust location: Top or bottom
    • Sampling and Exhaust Quantity: 1

    Input

    • Input quantity: 1
    • Input type and rating: Supervised
    • Termination: 15 KΩ 5% 1/4 W
    • Programmable: Yes

    Output

    • Output quantity: 3
    • Output type and rating: Voltage free (contact rating 2 A at 30 VDC / NO/NC/C)
    • Programmable: Yes (2 x outputs / 1 x fixed for fault)

    Physical

    • Physical dimensions (W x D x H): 6.5 x 5.25 x 11.8 in. (165 x 133.5 x 300 mm)
    • Net weight: 4.7 lb. (2.15 Kg)
    • Color: Grey-white (RAL 9002)
    • Mounting type: Surface mount, DIN Rail
    • Cable entries: 6 at the bottom, 5 at the top, 2 at the rear
    • Cable entry size: 0.5 in. (20 mm) - top and bottom
    • Detector module orientation: Vertical (0 deg or 180 deg)

    Environmental

    • Operating temperature:
    • Equipment: 14 to +140°F (-10 to +60°C)
    • Sampled air: -40 to +140°F (-40 to +60°C) with sampled air heated to operational temperature of at least 14°F (-10°C)
    • Relative humidity: 0 to 95% noncondensing
    • Environment: Indoor
    • IP rating: IP40

    Standards & Regulation

    • Compliancy: REACH, RoHS
    • Certification: UL/ULC
    • Chart Recorder
    • Sampling period: Adjustable between 1s and 60s
    • Capacity: 1 month @1s / Up to 5 years @60s
    • Values recorded: Detector value, 4 alarm level values, flow value and temperature (all simultaneously)
技術仕様
  • Unique refminilaser-aspiring-smoke-detector
  • コレクションセットFire Detection, Aspirating Smoke Detection (ASD)
  • コレクションSingle‑Zone Aspirating Smoke Detector
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • MasterFormat 2014 コード28 31 46
  • MasterFormat 2014 タイトルSmoke Detection Sensors
  • OmniClassNumber23-29 29 13 11
  • OmniClassタイトルSmoke Detectors

対応地域

北米
アメリカ合衆国