製品を公開する
Genesis LED GCSVH High-Candela Speaker Strobe
Edwards

Genesis LED GCSVH High-Candela Speaker Strobe

Google翻訳,

概要

Genesis LED High Candela GCVH および GCSVH シリーズ ストロボとスピーカー ストロボは、高性能出力と、洗練された薄型デザイン、および設置と操作にかかるコストを削減するエネルギー効率の高いテクノロジーを組み合わせています。高性能 LED は、必要な電源、バックアップ電源、およびバッテリーが少なくて済みます。これらの新しい機器は、エネルギー効率と人命の安全性を考慮して設計されています。

スピーカーには選択可能なワット数タップが備わっており、スピーカー ストロボではワット数と光出力レベルの両方を現場で設定できます。最終的な設置後も、両方の設定がはっきりと表示されます。スピーカーは、現場で選択可能なスイッチを備えた 1 つのモデルで 25V と 70V の両方の電圧に対応しています。この柔軟性により、デバイスは必要なパフォーマンスに正確に簡単に微調整できます。すべての Genesis スピーカーには、オーディオ分配回路の電気的監視を可能にする DC ブロッキング コンデンサが含まれています。

Genesis LED High Candela GCVH および GCSVH シリーズは、高効率光学系と特許取得済みの電子機器を組み合わせて、電流要件を低く抑えながら、高度に制御され、効率的に焦点を合わせた光分布パターンを実現します。ストロボは、現場で選択可能な 135、150、177、または 185 カンデラの光出力を備えています。

キセノンタイプのストロボと比較すると、Genesis LED High Candela GCVH & GCSVH シリーズ アプライアンスは消費電流が大幅に削減されているため、回路長が長く、回路あたりのデバイス数が多く、ワイヤ ゲージが小さく、設置時の電源供給量が少なくて済むという利点があります。また、従来のストロボとの下位互換性があるため、新しい LED 技術にアップグレードするために、既存の天井マウント High Candela ストロボとスピーカー ストロボ Genesis LED GCVH & GCSVH シリーズ S2813 S5389 デバイスをすべて交換する必要はありません。実際、High Candela GCVH & GCSVH ストロボは、キセノンベースのストロボと同じ回路で混在させることができ、同じ視野で使用できます。このため、Genesis LED GCVH & GCSVH シリーズは、新規設置にもレトロフィットにも最適です。

現場で設定可能なサウンド出力レベルは、現代の生命安全プロジェクトに求められる柔軟性を提供し、Genesis LED 制御プロトコルは、互換性のある NAC 回路上の複数のストロボを NFPA 72 要件内で同期させます。また、睡眠エリアの NFPA および UL 520Hz 要件も満たしているため、新築や改修に最適です。

高カンデラ GCSVH シリーズ スピーカーは、広い範囲で明瞭度の高い、鮮明でクリアな音声出力を生成します。緊急事態では、明瞭度は生命の安全にとって重要です。メッセージの内容を理解することは、緊急事態であることを知ることと同じくらい重要です。明瞭度は音声伝達指数で測定され、0.76 を超えると優れているとみなされます。高カンデラ GCSVH シリーズ スピーカーは、STI 0.81 の音声を出力し、メッセージが明瞭であることを保証します。

保守性も、High Candela GCVH および GCSVH シリーズ機器が優れている点の 1 つです。ユニバーサル ルーム サイド配線プレートにより、事前設置と電気配線が可能になり、付属の診断チェック バーで導通をチェックできます。High Candela GCVH および GCSVH シリーズ機器は、配線が正しいことを確信しながら簡単に所定の位置にはめ込むことができます。革新的なアンダーカバー診断テスト ポイントにより、取り付けたまま機器の回路テストに簡単にアクセスできます。

仕様
  • Specifications

    Strobe operating voltage 16 to 33 VDC, 16 to 33 VFWR

    Speaker operating voltage 25VRMS of 70VRMS (selectable)

    Speaker frequency response (UL rated) 400Hz-4,000Hz

    Speaker frequency response (nominal) 100Hz-11,000Hz

    Light output 135, 150, 177,or 185 candela

    Strobe flash rate 1 fps (flash per second) approx.

    Synchronization 20 Ω max. between any two devices. To determine allowed wire resistance, refer to these specifications, and the specifications for the synchronized signal source.

    Synchronization Sources Edwards CC/MCC Series Signal Modules (Note 2) , Universal Class A/B modules2 (Note 2), FXNAC2 (Note 2), Booster and Auxiliary Power Supplies, Intelligent and Conventional Control Panels

    Wire size 12 to 18 AWG (0.75 to 2.50 mm2 )

    Dimensions (Ø × D) 6.8 x 1.82 in (17.27 x 4.62 cm)

    Compatible electrical boxes (Note 1) 2-gang, 4-inch square, 4-inch octagon with GOCT adapter plate Trim plates GCTR, GCTW 10.6 × 0.3 in. (26.92 × 0.76 cm)

    Wiring plate GRSW (Catalog number: GRSW-10, Pack of 10)

    Operating environment Temperature Relative humidity 32 to 122°F (0 to 50°C) 0 to 93% non-condensing

    Storage Temperature -40 to 158 F (-40 to 70 C)

    RAL Color Red=RAL 3013 White=RAL 9002

    Environmental Compliance RoHS directive 2011/65/EU

    NOTES:

    1 Electrical boxes must be at least 1-1/2 in. (3.81 cm) deep.

    2 Compatibility for these modules limited to 25 appliances

技術仕様
  • 固有参照番号genesis-led-gcsvh-high-candela-speaker-strobe
  • 製品ファミリElectronics
  • 製品グループFire Detection, Monitoring and Alarm
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-06
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)6.8
  • 幅(インチ)6.8
  • 奥行き(インチ)1.82
関連
  • 主要素材プラスチック
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国中華人民共和国
分類
  • BIMobjectカテゴリー防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名称Fire protection systems
  • Uniclass 2015 コードPr_75_75_30_30
  • Uniclass 2015 説明Fire alarm sounders
  • CSI MasterFormat 2014 コード28 31 63.13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFire Alarm Horns and Strobes
  • OmniClass 番号23-29 31 19
  • OmniClass タイトルCombination Audible and Visible Fire Notification Devices

対応地域

北米
アメリカ合衆国