概要
Genesis LED High Candela GCVH および GCSVH シリーズ ストロボとスピーカー ストロボは、高性能出力と、洗練された薄型デザイン、および設置と操作にかかるコストを削減するエネルギー効率の高いテクノロジーを組み合わせています。高性能 LED は、必要な電源、バックアップ電源、およびバッテリーが少なくて済みます。これらの新しい機器は、エネルギー効率と人命の安全性を考慮して設計されています。
スピーカーには選択可能なワット数タップが備わっており、スピーカー ストロボではワット数と光出力レベルの両方を現場で設定できます。最終的な設置後も、両方の設定がはっきりと表示されます。スピーカーは、現場で選択可能なスイッチを備えた 1 つのモデルで 25V と 70V の両方の電圧に対応しています。この柔軟性により、デバイスは必要なパフォーマンスに正確に簡単に微調整できます。すべての Genesis スピーカーには、オーディオ分配回路の電気的監視を可能にする DC ブロッキング コンデンサが含まれています。
Genesis LED High Candela GCVH および GCSVH シリーズは、高効率光学系と特許取得済みの電子機器を組み合わせて、電流要件を低く抑えながら、高度に制御され、効率的に焦点を合わせた光分布パターンを実現します。ストロボは、現場で選択可能な 135、150、177、または 185 カンデラの光出力を備えています。
キセノンタイプのストロボと比較すると、Genesis LED High Candela GCVH & GCSVH シリーズ アプライアンスは消費電流が大幅に削減されているため、回路長が長く、回路あたりのデバイス数が多く、ワイヤ ゲージが小さく、設置時の電源供給量が少なくて済むという利点があります。また、従来のストロボとの下位互換性があるため、新しい LED 技術にアップグレードするために、既存の天井マウント High Candela ストロボとスピーカー ストロボ Genesis LED GCVH & GCSVH シリーズ S2813 S5389 デバイスをすべて交換する必要はありません。実際、High Candela GCVH & GCSVH ストロボは、キセノンベースのストロボと同じ回路で混在させることができ、同じ視野で使用できます。このため、Genesis LED GCVH & GCSVH シリーズは、新規設置にもレトロフィットにも最適です。
現場で設定可能なサウンド出力レベルは、現代の生命安全プロジェクトに求められる柔軟性を提供し、Genesis LED 制御プロトコルは、互換性のある NAC 回路上の複数のストロボを NFPA 72 要件内で同期させます。また、睡眠エリアの NFPA および UL 520Hz 要件も満たしているため、新築や改修に最適です。
高カンデラ GCSVH シリーズ スピーカーは、広い範囲で明瞭度の高い、鮮明でクリアな音声出力を生成します。緊急事態では、明瞭度は生命の安全にとって重要です。メッセージの内容を理解することは、緊急事態であることを知ることと同じくらい重要です。明瞭度は音声伝達指数で測定され、0.76 を超えると優れているとみなされます。高カンデラ GCSVH シリーズ スピーカーは、STI 0.81 の音声を出力し、メッセージが明瞭であることを保証します。
保守性も、High Candela GCVH および GCSVH シリーズ機器が優れている点の 1 つです。ユニバーサル ルーム サイド配線プレートにより、事前設置と電気配線が可能になり、付属の診断チェック バーで導通をチェックできます。High Candela GCVH および GCSVH シリーズ機器は、配線が正しいことを確信しながら簡単に所定の位置にはめ込むことができます。革新的なアンダーカバー診断テスト ポイントにより、取り付けたまま機器の回路テストに簡単にアクセスできます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |