製品の公開
Genesis LED Low Frequency Horn-Strobe G4LFV
Edwards

Genesis LED Low Frequency Horn-Strobe G4LFV

Google翻訳”,

Genesis LED G4LFホーンとG4LFVホーン・ストロボは、壁掛け式のプラグイン火災警報通知装置です。これらの機器は、屋内の乾燥した用途向けに設計されています。

Genesis LED G4LF および G4LFV の機能:

  • 現場で設定可能なホーンおよびストロボ出力。
  • UL 1638 および CAN/ULC 526 に準拠するように強化された同期回路。
  • カバーを外すと、機器の前面に配線テスト ポイントが入力されます。
  • 表1: G4LFホーンモデル:
    • G4LFRF: ホーン、壁、赤、火
    • G4LFRF-FR: ホーン、壁、赤、FEU/FIRE
    • G4LFRF-SP: ホーン、壁、赤、FUEGO
    • G4LFRN: ホーン、壁、赤、マーキングなし
    • G4LFWF: ホーン、壁、白、火
    • G4LFWF-FR: ホーン、壁、白、FEU/FIRE
    • G4LFWF-SP: ホーン、壁、白、FUEGO
    • G4LFWN: ホーン、壁、白、マーキングなし
  • 表2: G4LFVホーンストロボモデル:
    • G4LFVRF: ホーン、ストロボ、壁、赤、FIRE
    • G4LFVRF-FR: ホーンストロボ、壁、赤、FEU/FIRE
    • G4LFVRF-SP: ホーンストロボ、壁、赤、FUEGO
    • G4LFVRN: ホーンストロボ、壁、赤、マーキングなし
    • G4LFVWF: ホーンストロボ、壁、白、FIRE
    • G4LFVWF-FR: ホーンストロボ、壁、白、FEU/FIRE
    • G4LFVWF-SP: ホーンストロボ、壁、白、FUEGO
    • G4LFVWN: ホーンストロボ、壁、白、マーキングなし
  • 注意:同期操作には別途同期デバイスを設置する必要があります。
  • 互換性のある同期デバイスについては、制御ユニットまたは電源の互換性リストを参照してください。
技術仕様
  • Unique refgenesis-led-low-frequency-horn-strobe-g4lfv
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションFire Detection, Monitoring and Alarm
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-02
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類アラーム
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • Uniclass2015コードPr_75_75_30_30
  • Uniclass2015詳細Fire alarm sounders
  • MasterFormat 2014 コード28 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Detection and Alarm
  • OmniClassNumber23-29 29 00
  • OmniClassタイトルFire Detection Devices

対応地域

北米
アメリカ合衆国