製品の公開
Caravaggio™ P1 Pendant
Fritz Hansen

Caravaggio™ P1 Pendant

5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
Google翻訳”,
Caravaggio™照明はデザインアイコンのステータスを獲得しました。セシリー・マンツによってデザインされたカラヴァッジョは、時代を超えたシルエットをフレッシュでモダンな表現で高級化します。
仕様
  • Height: 21,6cm/ 8.5" Width: 16,5cm/ 6.4" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Colour/ surface finish: High-gloss: white, black Semi-matt: white, grey25, grey45, black, dark ultra marine Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry Location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 50, 50-60 Max wattage: 46W, 60 Watt / SBCFL 40W / SBLED 25W, 46W Lampbase E27, E26 Warranty standard: 2 years
技術仕様
  • Unique refCaravaggio-P1
  • コレクションセットLighting
  • コレクションCaravaggio™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)216
  • 幅(mm)165
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国デンマーク
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
類似製品

5つ星のうち4.3 4.3 (20)
5つ星のうち4.0 4.0 (30)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)
5つ星のうち4.2 4.2 (18)
5つ星のうち4.6 4.6 (20)