製品の公開
Clam™ ø440 Pendant
Fritz Hansen

Clam™ ø440 Pendant

Google翻訳”,
Ahm&Lundによってデザインされた、口から吹き出されたオパールガラスと真ちゅうの貝殻に着想を得たClam™ペンダントランプが開くと、中に光の輝く真珠が現れます。現代的なデザインは時代を超えた美学を持ち、気分を高める光で空間を照らします。 Clam™は、貝殻からデザインの手がかりを得て、中に隠された真珠を明らかにします。内側の光源から柔らかな周囲光を放つオパールガラスペンダントは、真鍮の金具でエレガントな表現を表現しています。
仕様
  • Height: 52,2cm / 20.5" Width: 44cm/ 17.3" Colour: Opal/ brass Surface finish: Opal Material: Glass/ brass Certification and classification: Insulation Class: Class I Certification and Declaration: CE, CB, cULus, PSE IP rating: IP20 US Environment: Dry location Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V, 120V, 100V Frequency (Hz): 50-60, 60, 50-60 Max wattage: 60W, 60W, 15W Lampbase E27, E26
技術仕様
  • Unique refClam-440
  • コレクションセットLighting
  • コレクションClam™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)522
  • 幅(mm)440
  • 奥行き(mm)440
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国デンマーク
  • 製造国ポーランド
  • 正味重量(kg)5.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
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
類似製品

5つ星のうち4.3 4.3 (20)
5つ星のうち4.0 4.0 (30)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)
5つ星のうち4.6 4.6 (20)
5つ星のうち4.2 4.2 (9)