製品の公開
Adjustable mirror, 801-01-100
Adjustable mirror, 801-01-100
Adjustable mirror, 801-01-100
    HEWI

    Adjustable mirror, 801-01-100

    Google翻訳”,
    シリーズ801 調節式ミラー - 角が丸みを帯びた長方形のクリスタルガラスミラー、飛散防止機能付き - クランク式コードコントロールで最大28°まで角度調整可能、立位・座位どちらでも使用可能 - 壁掛け式 - 幅599mm、高さ540mm、厚さ6mm - ミラーは板ガラス製 - 保持部とクランクはHEWIカラーチャートに準拠した高品質ポリアミド製 - 壁面設置に適したコード配線
    技術仕様
    • Unique ref801-01-100
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションMirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)540
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)69
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 鏡
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010550
    • ETIM 名Mirror
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53
    • Uniclass2015詳細Mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings