製品の公開
active+ Adjustable mirror, 801-01D100
active+ Adjustable mirror, 801-01D100
active+ Adjustable mirror, 801-01D100
    HEWI

    active+ Adjustable mirror, 801-01D100

    Google翻訳”,
    801シリーズ 調整可能ミラー - 角が丸く、飛散防止加工が一体化された長方形のクリスタルガラスミラー - クランクコードコントロールを使用して最大28°まで調整可能なミラーなので、立った状態でも座った状態でも使用可能 - 壁取り付け用 - 幅599 mm、高さ540 mm、厚さ6 mm - ミラーは板ガラス製 - 保持要素とクランクはHEWIカラー98(シグナルホワイト)の高品質ポリアミド製、抗菌作用のあるマイクロシルバーを使用 - 壁付け設置に適したコード再配線機能付き
    技術仕様
    • Unique ref801-01D100
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションMirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)540
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)69
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 鏡
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010550
    • ETIM 名Mirror
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53
    • Uniclass2015詳細Mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors