製品の公開
Uniform Large Storage Cupboard with Small Doors [2400W x 1870H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Large Storage Cupboard with Small Doors [2400W x 1870H x 350 & 450D]

Google翻訳”,

スタイリッシュなオープンシェルフユニットで、オフィス用品をたっぷり収納できます。6枚の可動棚と鍵付き扉キャビネットを備え、あらゆるワークスペースに必要な柔軟性とセキュリティを提供します。調節可能な脚、デザイナーアルミハンドル、そしてカスタマイズ可能なカラーバリエーションが特徴のすっきりとしたデザインは、どんなオフィスにも溶け込みます。さらに、10年間の保証付きです。

仕様
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1870

    Top dimensions (mm) 2400x450

    Total width (mm) 2400

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 205

    Number of shelves 12

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 6

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 6

    Adjustable feet Yes

技術仕様
  • Unique refuniform-large-storage-cupboard-with-small-doors-2400w-x-1870h-x-350-and-450d
  • コレクションセットStorages
  • コレクションUniform Office Storages
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメラミン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納

対応地域

オセアニア