製品の公開
Uniform Small Storage Cupboard [1600W x 750H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Small Storage Cupboard [1600W x 750H x 350 & 450D]

Google翻訳”,

こんにちは。ユニフォームの小型収納キャビネット [1600 x 350] です。本体はホワイトまたはブラック、天板はホワイト、メープル、サルベージオーク、ダークオークからお選びいただけます。ハンドルはシルバー、ホワイト、ブラックからお選びいただけます。ラミネート仕上げなので、お部屋にクラシックな雰囲気を添えることができます。大きな扉が2枚付いており、鍵も付いているので、機密書類も安心してお預けいただけます。

仕様
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 750

    Top dimensions (mm) 1600X350

    Total width (mm) 1600

    Total depth (mm) 350

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 50

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Frame finish White, black carcass

    Number of adjustable shelves 2

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 4

    Adjustable feet Yes

技術仕様
  • Unique refuniform-small-storage-cupboard-1600w-x-750h-x-350-and-450d
  • コレクションセットStorages
  • コレクションUniform Office Storages
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメラミン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納

対応地域

オセアニア