製品の公開
Embra™ by Studio McGee Three-light sconce
Embra™ by Studio McGee Three-light sconce
    Kohler

    Embra™ by Studio McGee Three-light sconce

    Google翻訳”,

    アーカイブからインスピレーションを得た、Kohler x Studio McGee の Embra 照明コレクションは、クラシックとモダンな影響を組み合わせて、時代を超越した住宅表現を実現します。ガラス球上の洗練されたリードは、露出したネジのディテールと簡単にバランスが取れており、魅力とインダストリアルシックの魅惑的な並置を呼び起こします。 Embra は、さまざまな仕上げ製品を取り揃えており、カスタマイズされ、調和のとれた美しさを保証します。

    特徴

    • スタジオ・マギーとのコラボレーションによるデザイン
    • 球状のガラスシェードがロッドから伸びており、フレアメタルのディテールが施されており、どんな部屋にも合うエレガントなトランジショナルデザインになっています。
    • 中型 (E26) 口金の電球が必要です。 A19タイプの電球を推奨(別売り)
    • UL 1598 に準拠し、湿気の多い場所に最適
    • 取り付け金具が含まれています
    • Embra コレクションの他の製品とコーディネートできます。

    材料

    • プレミアムメタルとガラス構造
    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
    • 耐久性に優れた仕上げは長持ちするように設計されており、KOHLER 蛇口の仕上げと調和するように設計されています。

    カリフォルニア州のお客様へのお知らせ

    • 警告: がんと生殖への害 – www.P65Warnings.ca.gov

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-32254-SC03
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションEmbra™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)9.09
    • 幅(inch)7.82
    • 奥行き(inch)24.64
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (8)
    5つ星のうち3.3 3.3 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (6)