製品の公開
K-7638 1/2" NPT angle supply with stop with cross handle and annealed vertical tube
Kohler

K-7638 1/2" NPT angle supply with stop with cross handle and annealed vertical tube

Google翻訳”,

KOHLERの品質を主張します。このストップ付きアングルサプライには、焼きなましされた垂直チューブ、4アームハンドル、および1/2"NPTサプライがあります。

特徴

  • 圧縮弁。
  • 供給フランジ付きの焼きなまし垂直管。
  • フランジとの1/2NPT接続。
  • 4アームハンドルストップ。

材料

  • 真鍮構造。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-7638
  • コレクションセットFittings
  • コレクションFittings
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)12
  • 幅(inch)2.5
  • 奥行き(inch)3.62
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード11 53 43
  • MasterFormat 2014 タイトルService Fittings and Accessories
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings