製品の公開
0636 – Multilayer pipe in polyethylene with aluminium coil and thermal insulation sheath. Gray color.
TIEMME

0636 – Multilayer pipe in polyethylene with aluminium coil and thermal insulation sheath. Gray color.

Google翻訳”,

パイプ(AL-COBRAPEX)は、あらゆるタイプの暖房/冷房および衛生衛生システム、圧縮空気を分配するためのプラントに適しており、住宅、商業、および農業分野での用途があり、一般にあらゆる種類の非腐食性流体が使用されます*。

パイプはアルミニウムコイルを備えた多層パイプであり、一般的なシステムで通常使用されるプラスチックチューブと金属チューブの両方の有効な代替品を提供します。これらのパイプの技術は、プラスチック材料(ポリエチレンとPE-Xb )の2つの層の間に金属層(アルミニウム)が挿入され、それによってプラスチックコンポーネントの利点(耐摩耗性、耐食性、その他の化学物質)を組み合わせているという事実にあります薬剤、軽量性、設置の容易さ)、アルミニウム部品の薬剤(高圧への耐性、寸法安定性、熱膨張の低減)。
*液体やその他の物質との適合性を確認するには、Tiemmeの技術事務所にお問い合わせください。

アルミコイル付きPE-Xb多層パイプ(ユーロクラスBL-S2-d0)
灰色の断熱材で利用できます。

幅広い設置が可能で、直径16〜32mmが必要です。 ****
**関連するデータシートで厚さを確認してください

生産範囲:
美術。 0200抗酸素バリア(EVOH)付き高密度Pe-Xパイプ

関連製品:
美術。 1650圧入/多層パイプ用オス
美術。 1651多層パイプ用ダブルプレスフィッティング
美術。 1652圧入/多層パイプ用メス

美術。 1653-1661多層パイプ用ダブルエルボ圧入(角度45°または90°)
美術。 1654エルボ圧入オス多層パイプ用
美術。 1655エルボプレスフィッティング多層パイプ用メス
美術。 1656多層パイプ用エルボ圧入メスフランジウォールプレート

美術。多層パイプ用1657 「T」圧入
美術。多層パイプ用1658 「T」圧入オス
美術。多層パイプ用1659 「T」圧入メス

技術仕様
  • Unique ref0636_AL-COBRAPEX_Multi-Layer-Pipes_Tubo-Multistrato-Fire-resistance
  • コレクションセットPIPES
  • コレクションAL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPES
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2022-06-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類送り管
  • ETIM コードEC010225
  • ETIM 名Multi-layered pipe, smooth
  • Uniclass2015コードSs_55
  • Uniclass2015詳細Piped supply systems
  • MasterFormat 2014 コード22 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Piping
  • OmniClassNumber23-27 39 00
  • OmniClassタイトルPiping
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING