製品の公開
Wilkins 720A Pressure Vacuum Breaker Assembly, 1/2" to 2"
Wilkins

Wilkins 720A Pressure Vacuum Breaker Assembly, 1/2" to 2"

Google翻訳”,

飲料水供給への汚染された水の逆サイフォンから保護するために、灌漑用水ラインに設置するように設計されています。アセンブリは、潜在的な健康被害が存在する場合に保護を提供するものとします。

仕様
  • The Pressure Vacuum Breaker shall be ASSE 1020 approved, and supplied with full port ball valves. The main body and bonnet shall be bronze (ASTM B584), the loaded-air inlet shall use an silicone elastomer spring and seat disc. The entire assembly shall be accessible for maintenance and testing without removing the device from the line. The Pressure Vacuum Breaker shall be a Zurn Wilkins Model 720A.

技術仕様
  • Unique refzurn-720A
  • コレクションセットBackflow Preventers
  • コレクションPressure Vacuum Breaker
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_55_84_94
  • Uniclass2015詳細Vacuum breakers
  • MasterFormat 2014 コード40 05 67.23
  • MasterFormat 2014 タイトルPressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves