Publiceer je producten
162500 Combi KOMPACT - Wastafel hangtoilet
DELABIE

162500 Combi KOMPACT - Wastafel hangtoilet

Combi wastafel met reservoir, hangtoilet in het midden en ingebouwde toiletpapierhouder.

Muurmodel met 3 inspectieluiken, 2 op de zijkant en 1 op de bovenkant, met TORX antidiefstal schroeven.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs van het blok: 2 mm.

Afgeronde hoeken en randen voor een betere veiligheid.

Glad oppervlak voor een gemakkelijke reiniging.

Uitermate geschikt voor gebruik in gevangenissen, politieposten,...

Het toilet is volledig gelast aan de wastafel, geen schroeven: vergemakkelijkt het reinigen en verhindert het verbergen van objecten.

Geleverd met een zelfsluitende wastafelkraan: vandaalbestendige drukknop in rvs met antiblokkeerveiligheid, zelfsluiting na 7 seconden, M1/2".

Geleverd met een reservoir van 6 liter.

Toevoer: wastafel M1/2" en toilet M3/8".

Geïntegreerde horizontale afvoer Ø 100 mm.

Geleverd met sifon voor wastafel.

Vereenvoudigde plaatsing: één enkele afvoer voor het toilet en wastafel, toevoer en afvoer reeds gekoppeld.

Gewicht: 36 kg.

30 jaar garantie.

Technische specificatie
  • Unieke ref.162500
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWASTAFEL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-07-06
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)998
  • Breedte (mm)724
  • Diepte (mm)614
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
  • Nettogewicht (kg)30171
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011318
  • ETIM-naamToilet combination
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika