Publiceer je producten
792410 SECURITHERM douchepaneel
DELABIE

792410 SECURITHERM douchepaneel

Thermostatisch elektronisch douchepaneel:
Geanodiseerd aluminium paneel voor opbouw muurbevestiging.
Verborgen aansluiting met flexibels M1/2".
Thermostatische SECURITHERM mengkraan.
Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met begrenzing op 38°C,
en tweede begrenzing op 41°C.
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking
van het koud water.
Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking
van het warm water.
Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
Stroomtoevoer via 223 Lithium 6 V batterij.
Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie van de hand op 4 cm.
Handmatige of automatische sluiting na ~60 seconden.
Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
Debiet 6 l/min bij 3 bar aanpasbaar, comfortabele regenstraal.
Verchroomde en vandaalbestendige ROUND douchekop.
Verborgen bevestigingen.
Filters en terugslagkleppen.
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.

Technische specificatie
  • Unieke ref.792410
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepShower panel
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-07-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1050
  • Breedte (mm)210
  • Diepte (mm)124
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)4236
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika