Publiceer je producten
FAAC JS 80 HA Intrekbare veiligheidspaal
FAAC JS 80 HA Intrekbare veiligheidspaal
FAAC JS 80 HA Intrekbare veiligheidspaal
    FAAC

    FAAC JS 80 HA Intrekbare veiligheidspaal

    FAAC JS 80 HA Intrekbare veiligheidspaal • Houdt een vrachtwagen van 7.500 kg met een snelheid van 80 km/uur tegen • Gecertificeerd volgens de norm PAS 68, IWA 14-1, ASTM F2656 • Gemaakt van ons unieke en gepatenteerde mDure® materiaal • Bollard is na impact nog als nieuw en gecertificeerd
    Specificatie
    • Uniek op de markt: Altijd een nieuwe bollard De JS-bollards zijn uitgerust met een beschermende mDure® mantel, het systeem van FAAC dat, in tegenstelling tot de andere bollards op de markt, het mogelijk maakt om de bollard te vernieuwen zonder hoge demontage-en hermontagekosten. Gecertificeerd Crashtests briljant doorstaan: de JS-bollards zijn gecertificeerd om een vrachtwagen van 7.500 kg met een snelheid van 80 kmh te stoppen, en hun werking is zelfs na de impact gecertificeerd. In overeenstemming met de volgende veiligheidsnormen: de norm PAS 68, IWA 14-1, ASTM F2656. Snelheid van 1,5 seconde De FAAC JS80 is eveneens beschikbaar in een speciale EFO-versie (Emergency Fast Operation), waardoor de stijgingssnelheid slechts 1,5 seconde bedraagt en daarmee het veiligheidsniveau wordt verhoogd. Verschillende uitvoeringen verkrijgbaar De JS bollards zijn verkrijgbaar in een volledig automatische uitvoering, automatische EFO uitvoering, een vaste uitvoering en een verwijderbare uitvoering om tijdelijk doorgang te geven aan een gebied.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.FAAC-JS-80-HA
    • ProductfamilieFAAC
    • ProductgroepSecurity bollards
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-02-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1000
    • Breedte (mm)275
    • Diepte (mm)275
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)670
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTechniek en infrastructuur - Wegtoebehoren
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codePr_20_76_08
    • Uniclass 2015-beschrijvingBollards and impact protectors
    • OmniClass-nummer23-11 29 35
    • OmniClass-titelBollards