Opublikuj swoje produkty
Lampa ścienna ALTUN WALL COFFEE

Lampa ścienna ALTUN WALL COFFEE

Kinkiet ALTUN WALL COFFEE marki AZzardo wnosi do Twojego wnętrza wyrafinowany, nowoczesny styl. Wykończony w kolorze kawy, doskonale komponuje się z nowoczesnymi paletami barw i naturalnymi materiałami. Idealnie nadaje się do przedpokoju lub klatki schodowej, tworząc skupioną warstwę światła tam, gdzie jest ona potrzebna, jednocześnie zachowując lekki i schludny wygląd. Używaj go z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Dla dodatkowej kontroli, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Materiały i kolory Kolor dominujący: Beżowy Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie wiodące: Satyna Kolor podstawy: Beżowy Kolor abażuru: Beżowy Wymiary Szerokość abażuru [cm]: 3 Wysokość podstawy [cm]: 10,4 Wysokość abażuru [cm]: 11 Długość podstawy [cm]: 3 Długość produktu [cm]: min. 6,5 maks. 12 Szerokość podstawy [cm]: 10,4 Szerokość produktu [cm]: min. 10,4 maks. 13 Wysokość produktu [cm]: min. 11,5 maks. 12,5 Informacje podstawowe Typ: Kinkiet Klasa energetyczna: G Klasa ochrony: IP20 Moc maksymalna: 3 W Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Nie CRI [Ra]: ≥ 90 Czujnik ruchu: Nie Klasa odporności na wstrząsy: 1 Liczba źródeł światła: 1 Lumeny [lm]: 206 Napięcie: 230 V Obrót: 350° Odchylenie: 90° RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Kąt wiązki: 29° Regulacja: Tak Temperatura barwowa [K]: 3033 Opakowanie Waga brutto [kg]: 0,5 Waga netto [kg]: 0,4 Szerokość opakowania 1 [cm]: 15,5 Wysokość opakowania 1 [cm]: 9,5 Głębokość skrzynki 1 [cm]: 13
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6561
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne