Opublikuj swoje produkty
PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 lampa ścienna CH

PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 lampa ścienna CH

Kinkiet PANDORA WALL CCT SWITCH IP44 CH to lampa ścienna marki AZzardo, która wnosi do Twojego wnętrza czyste, nowoczesne linie. Wykończony w chromie, doskonale komponuje się z nowoczesnymi paletami barw i naturalnymi materiałami. Idealnie sprawdzi się nad wyspą kuchenną lub w sypialni, stanowiąc wyrazisty element wystroju, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj go z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Aby uzyskać większą kontrolę, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Wymiary Długość produktu [cm]: 11,5 Wysokość produktu [cm]: 30 Szerokość produktu [cm]: 16,5 Materiały i kolory Kolor akcentujący: Przezroczysty Kolor dominujący: Chrom Materiał akcentujący: Akryl Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie akcentujące: Błyszczące Wykończenie główne: Błyszczące Informacje podstawowe Typ: Kinkiet Klasa energetyczna: G Stopień ochrony: IP44 Moc maksymalna: 11 W Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Tak CRI [Ra]: ≥ 90 Czujnik ruchu: Nie Kąt wiązki światła: 128° Klasa odporności na wstrząsy: 1 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V Opcje sterowania: Przełącznik CCT Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot zdalnego sterowania: Nie Temperatura barwowa [K]: 3000 / 4000 Typ sterowania > Dla wszystkich: Przełącznik CCT Lumeny [lm]: 690 Regulacja: Nie Opakowanie Waga brutto [kg]: 4 Waga netto [kg]: 3,4 Szerokość opakowania 1 [cm]: 39 Wysokość opakowania 1 [cm]: 21 Głębokość opakowania 1 [cm]: 26,5
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6572
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne