Wymiary
Długość produktu [cm]: 120
Wysokość podstawy sufitu [cm]: 4
Szerokość podstawy sufitu [cm]: 8 / 10
Szerokość produktu [cm]: 25
Wysokość produktu [cm]: min. 80 maks. 160
Długość podstawy sufitowej [cm]: 28 / 30
Długość klosza [cm]: 2 x 120
Szerokość klosza [cm]: 25 / 2 x 7,5
Wysokość klosza [cm]: 21 / 2 x 3
Materiały i kolory
Kolor akcentu: Przezroczysty
Kolor dominujący: Chrom
Materiał akcentu: Szkło
Materiał dominujący: Aluminium
Wykończenie akcentu: Błyszczące
Wykończenie główne: Błyszczące
Kolor podstawy sufitowej: Chrom
Kolor klosza: Przezroczysty
Podstawowy Informacje
Typ: Lampa wisząca
Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED
Klasa energetyczna: G
Klasa ochrony: IP20
Moc maksymalna: 68 W
Specyfikacja
Liczba źródeł światła: 2
Aplikacja Smart: Nie
Brama Bluetooth: Nie
CCT: Tak
CRI [Ra]: ≥ 80
Czujnik ruchu: Nie
Kąt wiązki światła: 76°
Klasa odporności na wstrząsy: 2
Napięcie: 230 V
Opcje sterowania: Pilot
Panel sterowania BT: Nie
RGB: Nie
Ściemnianie: Tak
Pilot zdalnego sterowania: Tak
Typ sterowania > Dla wszystkich: Pilot zdalnego sterowania
Temperatura barwowa [K]: 3000 do 4000
Regulacja: Tak
Lumeny [lm]: 4465
Opakowanie
Głębokość opakowania 1 [cm]: 33
Wysokość opakowania 1 [cm]: 30
Masa netto [kg]: 6,6
Szerokość opakowania 1 [cm]: 126
Masa brutto [kg]: 8,2