Opublikuj swoje produkty
Kinkiet ALEXANDRIA WALL BK

Kinkiet ALEXANDRIA WALL BK

Kinkiet ALEXANDRIA WALL BK to lampa ścienna marki AZzardo, która wnosi do Twojego wnętrza subtelny, elegancki styl. Wykończony w kolorze czarnym, doskonale komponuje się z nowoczesnymi paletami barw i naturalnymi materiałami. Idealna do sypialni lub jadalni, nadaje wnętrzu głębi i charakteru, jednocześnie zachowując lekkość i przejrzystość. Używaj jej z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Aby uzyskać większą kontrolę, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Materiały i kolory Kolor akcentowy: Przezroczysty Kolor podstawy ściennej: Czarny Kolor dominujący: Czarny Materiał akcentowy: Akryl Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie akcentowe: Błyszczące Wykończenie główne: Matowe Kolor klosza: Przezroczysty Wymiary Szerokość klosza [cm]: 17 Wysokość podstawy ściennej [cm]: 11 Wysokość klosza [cm]: 17 Wysokość produktu [cm]: 17 Długość klosza [cm]: 4 Szerokość produktu [cm]: 11 17 Długość podstawy ściennej [cm]: 2,2 Długość produktu [cm]: 6,2 Informacje podstawowe Typ: Kinkiet Klasa energetyczna: G Klasa ochrony: IP20 Moc maksymalna: 8 W Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Nie Współczynnik oddawania barw CRI [Ra]: ≥ 80 Czujnik ruchu: Nie Kąt wiązki: 30° Klasa odporności na wstrząsy: 1 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Lumeny [lm]: 357 Regulacja: Tak Temperatura barwowa [K]: 2958 Opakowanie Waga brutto [kg]: 0,73 Waga netto [kg]: 0,64 Szerokość opakowania 1 [cm]: 19,5 Wysokość opakowania 1 [cm]: 19,5 Głębokość opakowania 1 [cm]: 8,5
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6558
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne