Materiały i kolory
Kolor akcentowy: Przezroczysty
Kolor dominujący: Chrom
Materiał akcentowy: Szkło
Materiał dominujący: Aluminium
Wykończenie akcentowe: Błyszczące
Wykończenie główne: Błyszczące
Kolor podstawy sufitowej: Chrom
Kolor klosza: Przezroczysty
Informacje podstawowe
Typ: Lampa wisząca
Typ źródła światła: Zintegrowana dioda LED
Klasa energetyczna: G
Stopień ochrony: IP20
Moc maksymalna: 68 W
Wymiary
Długość produktu [cm]: 120
Podstawa sufitowa szerokość [cm]: 8 / 10
Szerokość abażuru [cm]: 47
Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 4
Wysokość abażuru [cm]: 7,5
Szerokość produktu [cm]: 48
Długość podstawy sufitowej [cm]: 28 / 30
Wysokość produktu [cm]: min. 80 maks. 145
Długość klosza [cm]: 120 / 3
Specyfikacja
Liczba źródeł światła: 2
Aplikacja Smart: Nie
Brama Bluetooth: Nie
CCT: Tak
CRI [Ra]: ≥ 80
Czujnik ruchu: Nie
Klasa odporności na wstrząsy: 2
Napięcie: 230 V
Opcje sterowania: Pilot
Panel sterowania BT: Nie
RGB: Nie
Ściemnianie: Tak
Pilot: Tak
Typ sterowania > Dla wszystkich: Zdalne sterowanie
Regulacja: Tak
Lumeny [lm]: 4195
Kąt wiązki: 46°
Temperatura barwowa [K]: 2994 do 3358
Opakowanie
Masa brutto [kg]: 9,2
Masa netto [kg]: 7,6
Szerokość opakowania 1 [cm]: 125,5
Wysokość opakowania 1 [cm]: 14
Głębokość opakowania 1 [cm]: 54