Opublikuj swoje produkty
Słup latarniany FRAME 60 3000K CORTEN

Słup latarniany FRAME 60 3000K CORTEN

Latarnia FRAME 60 3000K CORTEN to nowoczesna lampa zewnętrzna, która nadaje wyrafinowany, architektoniczny charakter wejściom i fasadom. Wykonana jest z aluminium o matowym, brązowym wykończeniu, które nadaje jej spójny, minimalistyczny kształt. Oświetlenie zapewnia zintegrowany moduł LED o mocy 12 W, barwie 3000 K i napięciu 230 V. Praktyczne szczegóły: stopień ochrony IP65, regulowane położenie, 1 punkt świetlny, szerokość ok. 6,2 cm × wysokość ok. 60 cm. Można ją stosować samodzielnie jako akcent akcentowy lub powtarzać, aby stworzyć spójny układ oświetleniowy. Kod produktu: AZ6631.
Opis
  • Wymiary Długość produktu [cm]: 17,5 Wysokość podstawy [cm]: 3 Wysokość klosza [cm]: 6,2 Wysokość produktu [cm]: 60 Długość klosza [cm]: 15 Szerokość produktu [cm]: 6,2 Długość podstawy [cm]: 17,5 Szerokość podstawy [cm]: 6,2 Szerokość klosza [cm]: 6,2 Materiały i kolory Kolor podstawy: Ciemnoszary Kolor dominujący: Brązowy Materiał akcentowy: PVC Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie wiodące: Matowe Kolor klosza: Brązowy Informacje podstawowe Typ: Lampa podłogowa Klasa energetyczna: G Klasa ochrony: IP65 Moc maksymalna: 12 W Typ źródła światła: Zintegrowana dioda LED Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Nie Moc ruchu Czujnik: Nie Klasa odporności na wstrząsy: 1 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V Odchylenie: 350° Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Temperatura barwowa [K]: 3000 Regulacja: Tak Opakowanie Masa brutto [kg]: 1,8 Masa netto [kg]: 1,4 Wysokość opakowania 1 [cm]: 20 Głębokość opakowania 1 [cm]: 9 Szerokość opakowania 1 [cm]: 63
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6631
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText