Opublikuj swoje produkty
Kinkiet Frame Wall 3000K CORTEN

Kinkiet Frame Wall 3000K CORTEN

Poznaj lampę ścienną FRAME WALL 3000K CORTEN: elegancką lampę ścienną zaprojektowaną z myślą o niezawodnym oświetleniu korytarzy i klatek schodowych. Wykonana z aluminium z matowym, brązowym wykończeniem, ma prostą, minimalistyczną sylwetkę. Oświetlenie zapewnia zintegrowany moduł LED o mocy 12 W, barwie 3000 K i napięciu 230 V. Praktyczne szczegóły: stopień ochrony IP65, regulowane położenie, 1 punkt świetlny i wymiary ok. 17,5 cm szerokości × 6 cm wysokości. Można ją montować pojedynczo lub w grupach, aby uzyskać równomierne oświetlenie w całym pomieszczeniu. Kod produktu: AZ6635.
Opis
  • Wymiary Długość podstawy ściennej [cm]: 3 Długość produktu [cm]: 11 Wysokość produktu [cm]: 6 Szerokość klosza [cm]: 15 Wysokość klosza [cm]: 6,2 Szerokość produktu [cm]: 17,5 Szerokość podstawy ściennej [cm]: 17,5 Wysokość podstawy ściennej [cm]: 6,3 Długość klosza [cm]: 6,2 Materiały i kolory Kolor dominujący: Brązowy Materiał akcentowy: PVC Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie wiodące: Matowe Kolor podstawy ściennej: Brązowy Kolor klosza: Brązowy Informacje podstawowe Typ: Kinkiet Klasa energetyczna: G Klasa ochrony: IP65 Moc maksymalna: 12 W Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Nie Czujnik ruchu: Nie Klasa odporności Odporność na wstrząsy: 1 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V Odchylenie: 350° Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot: Nie Temperatura barwowa [K]: 3000 Regulacja: Tak Opakowanie Masa brutto [kg]: 0,8 Masa netto [kg]: 0,6 Szerokość opakowania 1 [cm]: 20,5 Wysokość opakowania 1 [cm]: 13,5 Głębokość opakowania 1 [cm]: 9
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6635
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne