Opublikuj swoje produkty
Kinkiet MORTEN WALL 4000K WH

Kinkiet MORTEN WALL 4000K WH

Poznaj kinkiet MORTEN WALL 4000K WH: smukłą lampę ścienną zaprojektowaną z myślą o niezawodnym oświetleniu korytarzy i klatek schodowych. Wykonana z aluminium z matowobiałym wykończeniem, które nadaje jej smukłą, minimalistyczną sylwetkę. Oświetlenie zapewnia zintegrowany moduł LED o mocy 10 W, barwie 4000 K i napięciu 230 V. Praktyczne szczegóły: stopień ochrony IP54, 1 punkt świetlny i wymiary ok. 13,5 cm szerokości × 20 cm wysokości. Można ją stosować samodzielnie jako akcent akcentowy lub powtarzać, aby stworzyć spójną aranżację oświetleniową. Kod produktu: AZ6640.
Opis
  • Wymiary Długość podstawy ściennej [cm]: 3 Długość produktu [cm]: 7 Szerokość podstawy ściennej [cm]: 8,5 Szerokość klosza [cm]: 13,5 Wysokość podstawy ściennej [cm]: 9 Wysokość klosza [cm]: 20 Wysokość produktu [cm]: 20 Długość klosza [cm]: 4 Szerokość produktu [cm]: 13,5 Materiały i kolory Kolor podstawy ściennej: Biały Kolor dominujący: Biały Materiał akcentowy: PVC Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie wiodące: Matowe Kolor klosza: Biały Informacje podstawowe Typ: Kinkiet Klasa energetyczna: G Stopień ochrony: IP54 Moc maksymalna: 10 W Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Specyfikacja Inteligentna aplikacja: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Nie Czujnik ruchu: Nie Klasa odporności na wstrząsy: 1 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot zdalnego sterowania: Nie Temperatura barwowa [K]: 4000 Regulacja: Nie Opakowanie Waga brutto [kg]: 0,8 Waga netto [kg]: 0,6 Szerokość opakowania 1 [cm]: 22,5 Wysokość opakowania 1 [cm]: 16 Głębokość opakowania 1 [cm]: 8,5
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6640
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne