Opublikuj swoje produkty
Lampa wisząca AGORA PENDANT WHITE

Lampa wisząca AGORA PENDANT WHITE

Lampa wisząca AGORA PENDANT WHITE to lampa wisząca marki AZzardo, która wnosi do Twojego wnętrza dyskretną elegancję. Wykończona na biało, doskonale komponuje się z nowoczesnymi paletami barw i naturalnymi materiałami. Idealna do domowego biura lub przedpokoju, łatwo komponuje się zarówno z ciepłymi, jak i chłodnymi wnętrzami, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj jej z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Dla dodatkowej kontroli, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Materiały i kolory Kolor dominujący: Biały Kolor akcentowy: Biały Materiał akcentowy: Aluminium Materiał dominujący: Tkanina Wykończenie akcentowe: Matowe Wykończenie wiodące: Tkanina Kolor podstawy sufitowej: Biały Kolor przewodu zasilającego: Przezroczysty Kolor klosza: Biały Informacje podstawowe Typ: Lampa wisząca Typ źródła światła: E27 Stopień ochrony: IP20 Moc maksymalna: 60 W Wymiary Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 2,5 Szerokość klosza [cm]: 36 Wysokość klosza [cm]: 24 Szerokość produktu [cm]: 36 Wysokość produktu [cm]: min. 130 maks. 225 Szerokość podstawy sufitowej [cm]: 12,5 Specyfikacja Czujnik ruchu: Nie Klasa odporności na wstrząsy: 2 Napięcie: 230 V Regulacja: Tak CCT: Opcjonalnie RGB: Opcjonalnie Ściemnianie: Opcjonalnie Opakowanie Waga brutto [kg]: 1,1 Waga netto [kg]: 0,8 Szerokość opakowania 1 [cm]: 21 Wysokość opakowania 1 [cm]: 18,5 Głębokość opakowania 1 [cm]: 20,6 Szerokość opakowania 2 [cm]: 9 Wysokość opakowania 2 [cm]: 45 Głębokość opakowania 2 [cm]: 9,5
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6641
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące