Opublikuj swoje produkty
Lampa wisząca AGORA PENDANT BLUE

Lampa wisząca AGORA PENDANT BLUE

Lampa wisząca AGORA PENDANT BLUE to lampa wisząca od AZzardo, która wnosi do Twojego wnętrza subtelny, skandynawski minimalizm. Wykończona w kolorze niebieskim, doskonale komponuje się z nowoczesnymi paletami barw i naturalnymi materiałami. Idealna do przedpokoju lub nad wyspę kuchenną, stanowi piękny element dekoracyjny, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj jej z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Dla dodatkowej kontroli, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Materiały i kolory Kolor podstawy sufitowej: Biały Kolor dominujący: Niebieski Wykończenie wiodące: Materiał Materiał dominujący: Materiał Kolor akcentu: Biały Materiał akcentu: Aluminium Wykończenie akcentu: Matowe Kolor przewodu zasilającego: Przezroczysty Kolor klosza: Niebieski Informacje podstawowe Typ: Lampa wisząca Stopień ochrony: IP20 Typ źródła światła: E27 Moc maksymalna: 60 W Wymiary Szerokość klosza [cm]: 36 Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 2,5 Wysokość klosza [cm]: 24 Szerokość produktu [cm]: 36 Szerokość podstawy sufitowej [cm]: 12,5 Wysokość produktu [cm]: min. 130 maks. 225 Specyfikacja Czujnik ruchu: Nie Liczba źródeł światła: 1 Klasa odporności na wstrząsy: 2 Napięcie: 230 V CCT: Opcjonalnie Regulacja: Tak RGB: Opcjonalnie Ściemnianie: Opcjonalnie Opakowanie Masa brutto [kg]: 1,1 Masa netto [kg]: 0,8 Szerokość opakowania 1 [cm]: 21 Wysokość opakowania 1 [cm]: 18,5 Głębokość opakowania 1 [cm]: 20,6 Głębokość opakowania 2 [cm]: 9,5 Szerokość opakowania 2 [cm]: 9 Wysokość opakowania 2 [cm]: 45
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6642
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące