Opublikuj swoje produkty
Lampa wisząca AGORA PENDANT PINK

Lampa wisząca AGORA PENDANT PINK

Lampa wisząca AGORA PENDANT PINK to lampa wisząca marki AZzardo, która wnosi do Twojego wnętrza czyste, nowoczesne linie. Wykończona w kolorze różowym, doskonale komponuje się z nowoczesnymi paletami barw i naturalnymi materiałami. Idealna do domowego biura lub salonu, nadaje wnętrzu głębi i charakteru, jednocześnie zachowując lekkość i elegancję. Używaj jej z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i dobierz temperaturę barwową żarówki do pożądanej atmosfery. Dla dodatkowej kontroli, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Materiały i kolory Kolor akcentowy: Biały Kolor podstawy sufitowej: Biały Kolor przewodu zasilającego: Przezroczysty Materiał akcentowy: Aluminium Materiał dominujący: Tkanina Wykończenie akcentowe: Matowe Wykończenie wiodące: Tkanina Kolor dominujący: Różowy Kolor klosza: Różowy Wymiary Szerokość klosza [cm]: 36 Wysokość podstawy sufitowej [cm]: 2,5 Wysokość klosza [cm]: 24 Szerokość produktu [cm]: 36 Szerokość podstawy sufitowej [cm]: 12,5 Wysokość produktu [cm]: min. 130 maks. 225 Informacje podstawowe Typ: Lampa wisząca Stopień ochrony: IP20 Moc maksymalna: 60 W Rodzaj źródła światła: E27 Specyfikacja Czujnik ruchu: Nie Klasa odporności na wstrząsy: 2 Liczba źródeł światła: 1 Napięcie: 230 V CCT: Opcjonalnie Regulacja: Tak RGB: Opcjonalnie Ściemnianie: Opcjonalnie Opakowanie Waga brutto [kg]: 1,1 Waga netto [kg]: 0,8 Szerokość opakowania 1 [cm]: 21 Wysokość opakowania 1 [cm]: 18,5 Głębokość opakowania 1 [cm]: 20,6 Głębokość opakowania 2 [cm]: 9,5 Szerokość opakowania 2 [cm]: 9 Wysokość opakowania 2 [cm]: 45
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6645
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące