Opublikuj swoje produkty
Kinkiet SATURN 72 WALL 3000K

Kinkiet SATURN 72 WALL 3000K

Kinkiet SATURN 72 WALL 3000K to lampa ścienna marki AZzardo, która wnosi ponadczasowy, uniwersalny design do Twojego wnętrza. Dzięki zrównoważonym proporcjom i wyrazistym detalom idealnie wpasowuje się w nowoczesne wnętrza. Idealna do oświetlenia schodów lub jadalni, nadaje wnętrzu głębi i charakteru, jednocześnie zachowując lekkość i przejrzystość. Używaj jej z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Aby uzyskać większą kontrolę, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Wymiary Długość produktu [cm]: 14,5 Wysokość produktu [cm]: 70 Długość podstawy ściennej [cm]: 4 Szerokość produktu [cm]: 62 Długość klosza [cm]: 2x 2 / 11 Szerokość podstawy ściennej [cm]: 10,5 Szerokość klosza [cm]: 2x 1,5 / 4,5 [42] Wysokość podstawy ściennej [cm]: 50 Wysokość klosza [cm]: 70 [62] Materiały i kolory Kolor akcentowy: Czarny Kolor dominujący: Brązowy Materiał akcentowy: Silikon-aluminium Wykończenie akcentowe: Matowe Wykończenie wiodące: Kamień Kolor podstawy ściennej: Czarny Materiał dominujący: Kamień Kolor klosza: Brązowy Informacje podstawowe Typ: Kinkiet Klasa energetyczna: G Klasa ochrony: IP20 Moc maksymalna: 29 W Źródło światła Typ: zintegrowana dioda LED Specyfikacja Aplikacja Smart: Nie Brama Bluetooth: Nie CCT: Nie CRI [Ra]: ≥ 90 Czujnik ruchu: Nie Kąt wiązki: 137° Klasa odporności na wstrząsy: 1 Liczba źródeł światła: 2 Napięcie: 230 V Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot zdalnego sterowania: Nie Temperatura barwowa [K]: 3000 Lumeny [lm]: 276 Regulacja: Nie Opakowanie Waga brutto [kg]: 6,6 Waga netto [kg]: 4,4 Szerokość opakowania 1 [cm]: 82 Wysokość opakowania 1 [cm]: 21 Głębokość opakowania 1 [cm]: 70,5
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6663
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne