Opublikuj swoje produkty
Lampa sufitowa KRYPTON TOP 60 3-STOPNIOWA CCT

Lampa sufitowa KRYPTON TOP 60 3-STOPNIOWA CCT

Lampa sufitowa KRYPTON TOP 60 3-STEP CCT to lampa sufitowa marki AZzardo, która wnosi ponadczasowy, uniwersalny design do Twojego wnętrza. Dzięki zrównoważonym proporcjom i wyrazistym detalom idealnie wpasowuje się w nowoczesne wnętrza. Idealna do sypialni lub domowego biura, skupia światło tam, gdzie go potrzebujesz, zachowując jednocześnie lekki i schludny wygląd. Używaj jej z energooszczędnymi źródłami światła LED, aby obniżyć koszty eksploatacji, i wybierz temperaturę barwową żarówki, która odpowiada Twojej atmosferze. Aby uzyskać większą kontrolę, połącz ściemnialną żarówkę z kompatybilnym ściemniaczem (jeśli jest dostępny), aby precyzyjnie dostroić jasność, od oświetlenia zadaniowego po przytulne wieczory.
Opis
  • Materiały i kolory Kolor akcentowy: Brązowy Kolor podstawy sufitu: Czarny Kolor dominujący: Czarny Materiał dominujący: Aluminium Wykończenie wiodące: Matowe Materiał akcentowy: Tynk / PVC Wykończenie akcentowe: Kamień Kolor klosza: Brązowy Wymiary Szerokość podstawy sufitu [cm]: 49 Wysokość podstawy sufitu [cm]: 3,5 Wysokość klosza [cm]: 4 Wysokość produktu [cm]: 7,5 Szerokość produktu [cm]: 59 Szerokość klosza [cm]: 59 [5] Informacje podstawowe Typ: Lampa sufitowa Klasa energetyczna: G Klasa ochrony: IP20 Moc maksymalna: 37 W Typ źródła światła: zintegrowana dioda LED Specyfikacja Inteligentna aplikacja: Nie Bramka Bluetooth: Nie CCT: Nie CRI [Ra]: ≥ 90 Czujnik ruchu: Nie Klasa Odporność na wstrząsy: 1 Liczba źródeł światła: 1 Lumeny [lm]: 1200 Napięcie: 230 V Panel sterowania BT: Nie RGB: Nie Ściemnianie: Nie Pilot zdalnego sterowania: Nie Kąt wiązki: 139° Regulacja: Nie Temperatura barwowa [K]: 2930 do 6100 Opcje sterowania: 3-stopniowe CCT Typ sterowania > Dla wszystkich: 3-stopniowe CCT Opakowanie Masa brutto [kg]: 6,2 Masa netto [kg]: 4,8 Szerokość opakowania 1 [cm]: 67 Wysokość opakowania 1 [cm]: 15 Głębokość opakowania 1 [cm]: 67,5
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAZ6665
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-31
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe