Opublikuj swoje produkty
2561D Podajnik i pojemnik
DELABIE

2561D Podajnik i pojemnik

Podajnik i pojemnik na woreczki higieniczne. Pojemnik z zapadnią w górnej części. Podajnik na woreczki higieniczne w dolnej części. Pojemność pojemnika: 9 litrów. Przegubowe otwarcie, zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz DELABIE. Mocowanie ścienne. Grubość Inoxu: 1 mm. Wymiary: 235 x 225 x 350 mm. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2561D
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)350
  • Szerokość (mm)250
  • Głębokość (mm)123
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria do toalet
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC010204
  • Nazwa ETIMAccessories, shower/WC
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-39 45 25 13
  • OmniClass TitleSolid Waste Bins

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna