Opublikuj swoje produkty
5071N Poręcz natr. w kształcie litery „L” antyb. biały Nylon, H.1245 mm
5071N Poręcz natr. w kształcie litery „L” antyb. biały Nylon, H.1245 mm
5071N Poręcz natr. w kształcie litery „L” antyb. biały Nylon, H.1245 mm
    DELABIE

    5071N Poręcz natr. w kształcie litery „L” antyb. biały Nylon, H.1245 mm

    Poręcz natryskowa w kształcie litery „L” Ø32 dla osób niepełnosprawnych. Służy do podtrzymywania się i bezpiecznego przemieszczania się pod natryskiem lub w wannie. Możliwość dodania uchwytu na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku. Antybakteryjna ochrona NylonClean: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii. Możliwość montażu jako model prawy lub lewy. Przystosowana do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym. Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm. Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne. Ochrona anty-UV. Przyjemna i ciepła w dotyku. Odległość między ścianą a poręczą 38 mm: minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku. Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73. Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany. Wymiary: 1 245 x 450 mm. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. 30 lat gwarancji, znak CE.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5071N
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessibility
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1316
    • Szerokość (mm)523
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNylon
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)2974
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna